28052003
GOF; 2x OM1; J-vnitřní optické kabely: J-V(ZN)HH; Pevné uložení; Aplikace PROFINET®: Typ B; Aramidová příze; Směs bez halogenů; Odolnost proti plameni dle: IEC60332-1-2; zelená
HITRONIC® GOF DUPLEX PNB 2G 62,5/125 OM1
Přidat do porovnání produktů
Cena
148.026,60 Kč
(14.802,66 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Bezhalogenové, proti plameni odolné materiály snižují riziko šíření požáru, vysoké hustoty kouře a toxických kouřových plynů v případě požáru.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
- S nekovovými aramidovými vlákny pro odlehčení tahu.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
- Jako breakout kabel umožňuje konfekcionování na místě.
- Snadná manipulace díky flexibilnímu a kompaktnímu provedení.
- K dispozici v různých kategoriích vláken GOF (OM1 - OM3, OS2).
Použití
- Pro flexibilní použití v síti PROFINET (typ B).
- Pro použití v rozvaděčích.
- Pro strukturovanou kabeláž budov ve sekundární a terciální oblasti dle EN 50173 a ISO/IEC 11801.
- Pro pevné a chráněné uložení v instalačních kanálech, kabelových žlabech, v oblasti stoupaček, v dutých stropech a podlahách a na krátké vzdálenosti.
- Lze použít v suchých prostorech.
- Vnější plášť výrobku a vnitřní pláště obou jednotlivých kabelů jsou vyrobeny z bezhalogenové směsi LSZH.