27600104
GOF; 4x OM1; A-optické venkovní kabely: A-DQ(ZN)B2Y; Pevné uložení; Skelná příze; Polyetylen; černá
HITRONIC® HQN1500 4G 62,5/125 OM1
Přidat do porovnání produktů
Cena
15.790,10 Kč
(3.158,02 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadná manipulace díky flexibilnímu a kompaktnímu provedení.
- Kabel s centrální trubičkou plněnou gelem zajišťuje podélnou a příčnou vodotěsnost, a tím optimální ochranu vláken.
- Se zesílenými prvky ze skelné příze pro odlehčení tahu a ochranu proti hlodavcům.
- Vnější plášť s nízkým třením a malé poloměry ohybu umožňují instalaci kabelů zafukováním vzduchem.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
Použití
- Speciálně k venkovnímu použití.
- Vhodný pro sítě WAN.
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Lze použít v suchém, vlhkém a drsném prostředí.
- Lze uložit přímo do země.
- Pro pevné uložení do trubek a uzavřených instalačních kanálů.
- Pro otevřené uložení do kabelových žlabů.
- Vhodný pro střední mechanické namáhání.
- Vnější plášť z PE je do značné míry odolný vůči kyselinám a louhům.