HITRONIC® HQW-Plus armované venkovní kabely

Venkovní kabely s vlnitým ocelovým pláštěm, centrálně uloženou trubičkou, s nekovovým prvkem k odlehčení tahu a PE vnitřním i vnějším pláštěm

Armovaný venkovní kabel HITRONIC® HQW-Plus, centrální trubičky, ocelová rýhovaná páska, vnitřní a vnější plášť; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Kabely s vlnitým ocelovým opláštěním pro zvýšené mechanické namáhání

Bez halogenů Mechanická odolnost Nízká hmotnost Optimální odlehčení tahu UV odolný Vodotěsná

Číslo výrobku Označení výrobku Typ vlákna Počet vláken Vnější průměr [mm] Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Multimode G 50 OM3
27920304
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 9,6 95
27920308
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 9,6 95
27920312
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 9,6 95
27920324
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 12,6 135
Multimode G 50 OM2
27920204
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 9,6 95
27920208
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 9,6 95
27920212
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 9,6 95
27920224
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 12,6 135
Multimode G 62,5 OM1
27920104
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 9,6 95
27920108
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 9,6 95
27920112
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 9,6 95
27920124
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 12,6 135
Singlemode E 9 OS2
27920904
HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 9,6 95
27920908
HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 9,6 95
27920912
HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 9,6 95
27920924
HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 12,6 135
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Dodatečný plášť pro ochranu vláken při použití v agresivním prostředí
  • Armování poskytuje velmi dobrou ochranu proti mechanické zátěži a hlodavcům
  • Vhodný pro přímé uložení do země
  • Odolný proti UV záření, podélně a příčně vodotěsný

Oblasti použití

  • Pro venkovní použití
  • Drsné průmyslové prostředí
  • Páteřní rozvody
  • WAN spojení
  • Způsoby umístění: plastové ochranné hadice, kanály a žebříky

Vlastnosti výrobku

  • Centrální ochranná trubička, počet vláken max. 24
  • Barevné značení vláken
  • Podélně vodotěsný
  • Zvýšená ochrana proti hlodavcům
  • Odolný bezhalogenový vnější plášť

Konstrukce

  • Trubička plněná gelem
  • Voděodolné zesílené prvky pro odlehčení tahu ze skelné příze
  • Ocelový rýhovaný plášť
  • Vnitřní a vnější plášť PE
  • Barva černá (RAL 9005)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: optický kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabel LWL

Rozměry

  • vlákno s primární ochranou: 250 μm
  • Kabel: viz tabulka

Kód značení žil

  • Barevné značení viz technický list

Typ vlákna

  • GOF - skelné vlákno

Označení dle normy

  • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Optické hodnoty

  • viz technický list

Typ optického vlákna

  • Materiál jádra: sklo
  • Materiál optického pláště: sklo

Přípustný poloměr ohybu

  • Pevné uložení: ≥ 15x vnější průměr
  • Pohyblivé použití: ≥ 20x vnější průměr

Přípustná tažná síla

  • Pevné uložení: 3000 N
  • Krátkodobě: 5000 N

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení:
    -40 °C až +70 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.