26010102
GOF; 2x OM1; J-vnitřní optické kabely: J-V(ZN)H; Pevné uložení; Skelná příze; Směs bez halogenů; oranžová
HITRONIC® HDH 2G 62.5/125 OM1
Přidat do porovnání produktů
Cena
132.704,00 Kč
(3.317,60 Kč/100 M)
Vezměte prosím na vědomí minimální objednací množství 4000 M.
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Načítá se ...
Dostupnost zátěže ...
Výhody
- Snadná manipulace díky flexibilnímu a kompaktnímu provedení.
- Se zpevněním skelnou přízí k odlehčení tahu.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
- S bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH, který splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Pro flexibilní použití.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.