26000102
GOF; 2x OM1; J-vnitřní optické kabely: J-V(ZN)HH; Pevné uložení; Aramidová příze; Směs bez halogenů; oranžová
HITRONIC® HRH400 2G 62,5/125 OM1
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.396,79 Kč
(4.396,79 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Snadná manipulace díky flexibilnímu a kompaktnímu provedení.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
- S bezhalogenovým vnějším pláštěm LSZH, který splňuje zvláštní požadavky na požární ochranu.
- Klasifikované chování při požáru dle Nařízení EU 305/2011 (BauPVO/CPR) s výběrem čísla výrobku na webových stránkách LAPP.
Použití
- Pro použití v oblasti páteřních sítí.
- Pro pevné uložení do trubek a uzavřených instalačních kanálů.
- Lze použít v suchých nebo vlhkých prostorech.
- Odolává vysokému mechanickému namáhání.