19" rozvaděč pro SC

19" rozvodná stykačová skříň SC / konektory SC – příslušenství pro optické kabely

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
Kompaktní optický rozvaděč
CE9135
19" rozvaděč pro SC
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • Pro připojení až 24 vláken
  • Včetně čelního panelu s 12 otvory "SC-duplex"
  • Výsuvný
  • Neosazený
  • Výška: 1 HE
  • Materiál: ocelová deska, 1,5 mm
  • Barva světle šedá (RAL 7035)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Optické vlákno patch panelu

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Propojovací panel LWL

  • Na vyžádání dodáme také spojovací skříně pro kabely s více vlákny, s jinými variantami konektorů (např. LC/MTRJ/E2000) nebo v předem připraveném provedení včetně spojek a ohebných vývodů.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.