Kompaktní optický rozvaděč

Kompaktní optický propojovací box; montáž do panelu; kompaktní rozměry; uzamykatelný, max. kapacita 8 spojovacích pouzder nebo jedna rozvodná deska

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
Kompaktní optický rozvaděč
CE9147
Kompaktní optický rozvaděč
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Vlastnosti výrobku

  • Montáž na stěnu
  • Uzamykatelný
  • Umístění max. 8 spojovacích pouzder nebo 4 spojovacích pouzder a rozvodného panelu
  • Zahrnuje rozvodnou desku pro 8 x konektor ST
  • Zahrnuje rozvodnou desku pro 4 x konektor SC-duplex
  • Rozměry (ŠxVxH):
    265 x 150 x 55 mm
  • Barva světle šedá (RAL 7035)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Optické vlákno patch panelu

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Propojovací panel LWL

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.