Mini rozvaděč na stěnu

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
CE9150
Mini rozvaděč na stěnu
Příslušenství pro nástěnný rozvaděč Mini
CE9151
Rozvodná deska pro 24 x konektor ST
CE9152
Rozvodná deska pro 24 x spojky SC-simplex
CE9153
Rozvodná deska pro 12 x konektor SC-duplex
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Vlastnosti výrobku

  • Montáž na stěnu
  • Uzamykatelný
  • Umístění max. 8 spojovacích pouzder nebo 4 spojovacích pouzder a rozvodného panelu
  • Příslušenství pro nástěnný rozvaděč Mini:
    - Rozvodná deska pro 24 x konektor ST
    - Rozvodná deska pro 24 x konektor SC
    Simplex
    - Rozvodná deska pro 12 x konektor SC
    Duplex
  • Rozměry (Š x V x H):
    320 x 280 x 54 mm
  • Barva světle šedá (RAL 7035)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001130
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Optické vlákno patch panelu

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001130
  • ETIM 6.0 Class-Description: Propojovací panel LWL

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.