GOF konektor

Příslušenství pro kabely GOF, konektory typu LC, SC, ST a FC

Konektory pro kabely s optickými vlákny (ST, LC, SC,….), jednovidová nebo vícevidová varianta

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
Singlemode
29110999
GOF konektor SC, jednovidový, modrá /4PC
29110998
GOF konektor SC, jednovidový, modrá /50PC
29110989
GOF konektor SC, jednovidový APC, zelená/ 4PC
29110988
GOF konektor SC, jednovidový APC, zelená/ 50PC
29130999
GOF konektor LC, jednovidový, modrá /4PC
29130998
GOF konektor LC, jednovidový, modrá /50PC
29130989
GOF konektor LC jednovidový APC GR /4PC
29130988
GOF konektor LC jednovidový APC GR/50PC
29120999
GOF konektor ST, jednovidový /4PC
29120998
GOF konektor ST, jednovidový /50PC
29140999
GOF konektor FC, jednovidový /4PC
Multimode
29110199
GOF konektor SC, vícevidový, béžová /4PC
29110198
GOF konektor SC, vícevidový, béžová /50PC
29130199
GOF konektor LC, vícevidový, béžová /4PC
29130198
GOF konektor LC, vícevidový, béžová /50PC
29120199
GOF konektor ST, vícevidový /4PC
29120198
GOF konektor ST, vícevidový /50PC
29140199
GOF konektor FC, vícevidový /4PC
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Ideální pro výrobce konfekce
  • Pro konfekční proces: Příprava
    kabelů/lepení/krimpování/leštění
  • Montážní návod naleznete v kufříku s montážním nářadím GOF (není součástí sortimentu Lapp)
  • Montáž všech konektorů by měl provádět personál proškolený k instalaci optických kabelů

Oblasti použití

  • Pro konfekci konektorů ve výrobě nebo v laboratorním prostředí

Vlastnosti výrobku

  • Sady konektorů obsahují všechny potřebné komponenty pro montáž

Odkazy na normy / schválení

  • LC vyhovuje normě IEC 61754-20
  • SC vyhovuje normě IEC 61754-4
  • ST vyhovuje normě IEC 61754-2

Konstrukce

  • Průměr ochranného kroužku:
    LC: 1,25mm (zirkonia)
    SC, ST: 2.5mm (zirkonia)
  • Lze namontovat na kabely o průměru
    1,7 mm - 2,1 mm
  • Sady konektorů LC a SC jsou k dispozici v zelené (jednovidový APC), modré (jednovidový PC) a šedé barvě (vícevidový)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: optický konektor

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: Konektor pro optické kabely

Přípustná tažná síla

  • Zatížení v tahu 70 N
  • Pevnost v tahu po montáži
    > 100 N

Teplotní rozsah

  • Provozní
    LC: -40 °C až 75 °C
    SC: -40 °C až 75 °C
    ST: -40 °C až 85 °C
  • Vlhkost 95%
    Vznětlivost UL 94 V-0

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.