Optické spojky

Příslušenství pro kabely GOF, spojky a konektory typu LC, SC a ST

Adaptéry pro připojení optických konektorů jako ST, LC a SC. K dispozici v různých verzích

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
Singlemode
29410999
GOF adaptér Duplex SC jednovidový, modrá /4PC
29410989
GOF adaptér Duplex SC jednovidový APC, zelená /4PC
29430999
GOF adaptér Duplex LC jednovidový, modrá /4PC
29430989
GOF adaptér Duplex LC jednovidový APC, zelená /4PC
29420999
GOF adaptér Simplex ST(BFOC), jednovidový /4PC
29421999
GOF adaptér Duplex ST-SC, jednovidový /4PC
Multimode
29410199
GOF adaptér Duplex SC, vícevidový, béžová /4PC
29430199
GOF adaptér Duplex LC, vícevidový, béžová /4PC
29420199
GOF adaptér Simplex ST(BFOC), vícevidový /4PC
29421199
GOF adaptér Duplex ST-SC, vícevidový /4PC
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Vlastnosti výrobku

  • Spojky se používají pro připojení optických kabelů se shodnými nebo rozdílnými typy konektorů

Odkazy na normy / schválení

  • LC vyhovuje normě IEC 61754-20
  • SC vyhovuje normě IEC 61754-4
  • ST vyhovuje normě IEC 61754-2
  • Vyhovění normám IEC, EIA/TIA

Konstrukce

  • Zirkoniové dutinky
  • Spojky LC a SC jsou k dispozici v zelené (jednovidový APC), modré (jednovidový PC) a šedé barvě (vícevidový)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fibre optic coupler

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Class-Description: Spojka pro optické kabely

Útlum

  • Útlum (dB) < 0,2
  • Opakovatelnost
    1000 cyklů (dB) < 0,2

Teplotní rozsah

  • Provoz
    LC, ST, SC: -40 ° až +85 °C
  • Vlhkost 95%
    Vznětlivost UL 94 V-0

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.