HITRONIC® HUN univerzální kabely

Univerzální kabel s centrální nebo vícenásobnou trubičkou a nekovovými prvky pro odlehčení tahu

Univerzální kabel HITRONIC® HUN s centrální trubičkou, ochrana proti hlodavcům; dielektrický; A/J-DQ(ZN)BH nebo U-DQ(ZN)BH

  • CPR (Nařízení o stavebních výrobcích): výběr čísla výrobku na www.lappgroup.cz/cpr
  • Pro vnitřní i venkovní aplikace

Vodotěsná UV odolný Optimální odlehčení tahu Nízká hmotnost Odolnost proti horku Bez halogenů

EtherNetIP

Číslo výrobku Označení výrobku Typ vlákna Počet vláken Vnější průměr mm Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
Multimode G 50 OM4
27400404
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4 7,3 53
27400412
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12 7,3 53
27400424
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24 8,3 60
Multimode G 50 OM3
27400304
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4 7,3 53
27400308
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8 7,3 53
27400312
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12 7,3 53
27400324
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24 8,3 60
Multimode G 50 OM2
27400204
HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4 7,3 53
27400208
HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8 7,3 53
27400212
HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12 7,3 53
27400224
HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24 8,3 60
Multimode G 62,5 OM1
27400104
HITRONIC® HUN 1500 4G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 4 7,3 53
27400108
HITRONIC® HUN 1500 8G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 8 7,3 53
27400112
HITRONIC® HUN 1500 12G 62,5/125 OM1 62,5/125 OM1 12 7,3 53
27400124
HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM1 62,5/125 OM1 24 8,3 60
Singlemode E 9 OS2
27400904
HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4 7,3 53
27400908
HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8 7,3 53
27400912
HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12 7,3 53
27400924
HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24 8,3 60
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Odolný proti plameni, vhodný pro použití ve vnitřních prostorech i venku
  • Snadná instalace díky kompaktní konstrukci, vysoké flexibilitě, odolnému plášti a malým poloměrům ohybu
  • Odolný proti UV záření, podélně a příčně vodotěsný
  • Žádné elektromagnetické rušení díky nekovovému vodiči

Oblasti použití

  • Pro vnitřní i venkovní aplikace
  • Páteřní rozvody
  • Průmyslové prostředí
  • Způsoby umístění: plastové ochranné hadice, kanály a žebříky

Vlastnosti výrobku

  • Centrální ochranná trubička, počet vláken max. 24
  • Barevné značení vláken
  • Podélně vodotěsný
  • Vnější plášť odolný proti plameni, bezhalogenový
  • Ochrana proti hlodavcům

Konstrukce

  • Optické vlákno s primární ochranou
  • Trubička plněná gelem
  • Voděodolné zesílené prvky pro odlehčení tahu ze skelné příze
  • Vnější plášť LSZH
  • Barva tmavě šedá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: optický kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabel LWL

Rozměry

  • lákno s primární ochranou: 250 µm
  • Kabel: viz tabulka

Kód značení žil

  • Barevné značení viz technický list

Typ vlákna

  • GOF - skelné vlákno

Označení dle normy

  • A/J-DQ(ZN)BH
    U-DQ(ZN)BH

Optické hodnoty

  • viz technický list

Typ optického vlákna

  • Materiál jádra: sklo
  • Materiál optického pláště: sklo

Přípustný poloměr ohybu

  • Pevné uložení: ≥ 15x vnější průměr
  • Pohyblivé použití: ≥ 20x vnější průměr

Přípustná tažná síla

  • Pevné uložení: 1500 N
  • Krátkodobě: 2000 N

Teplotní rozsah

  • Pevné uložení:
    -30 °C až +70 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Kabely můžeme dodat také jako dálkové optické kabely s předem namontovanými konektory.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.