HITRONIC® PCF pro aplikace PROFINET

Kabely PCF v provedení duplex s PVC nebo PUR pláštěm pro použití PROFINET typu B nebo C

Optické kabely kompatibilní s PROFINET dle typu B a C, s dvojitým kabelem 2K200/230 PCF, barevně kódovaným; J-VY(ZN)Y, AT-V(ZN)Y(ZN)11Y

  • Pro aplikace PROFINET - typ B nebo typ C
  • Vhodný pro přímou montáž konektorů

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Odolnost proti horku Nízká hmotnost Odolnost proti olejům Optimální odlehčení tahu Energetický řetěz

CULUS PROFINET

Číslo výrobku Označení výrobku Typ vlákna Počet vláken Vnější průměr [mm] Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
PCF DUPLEX - PROFINET typ B
28055702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC A 200/230 PCF 2 7,5 59
28052702
HITRONIC® PCF DUPLEX PNB PVC-PVC 200/230 PCF 2 7,2 55
PCF DUPLEX - PROFINET typ C
28351702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PUR 200/230 PCF 2 8,8 71
28352702
HITRONIC® PCF DUPLEX FD PNC PVC-PVC 200/230 PCF 2 8,8 76
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Optický přenos signálu do 500 m
  • Jednoduchá manipulace
  • Žádné rušení vnějšími poli
  • Žádné problémy s uzemněním
  • Vhodný pro přímou montáž konektorů

Oblasti použití

  • PCF DUPLEX kabel k optickému přenosu signálů v průmyslových aplikacích
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • 100 Mbit/s při maximální délce kabelu 100 m
  • PROFINET typ B: pro pevné uložení
  • PROFINET typ C: pro pohyblivé aplikace (energetické řetězy)

Vlastnosti výrobku

  • Verze kabelu s pláštěm z PVC: pro standardní aplikace v průmyslovém prostředí
  • Verze kabelu s pláštěm z PUR: pro vysoké mechanické nebo chemické namáhání průmyslovém prostředí
  • PNB = PROFINET typ B
  • PNC = PROFINET typ C
  • FD = kabel vhodný pro energetické řetězy (vysoce flexibilní)

Odkazy na normy / schválení

  • 28055702: aprobace c(UL)us (OFNG 75 °C)
  • Varianta PUR: odolná vůči olejům podle IEC 60811-2-1 a DIN EN 50363-10-2

Konstrukce

  • Kabel s barevně značenou izolací PCF vláken s těsnou ochranou, materiál izolace PVC
  • Vnější průměr vláken kabelu: 2,2 mm
  • Odlehčení tahu z aramidových vláken
  • Vnější plášť z PUR nebo PVC (viz popis výrobku)
  • Barva vnějšího pláště zelená (RAL 6018)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: optický kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabel LWL

Rozměry

  • Průměr vlákna: 0,5 mm Průměr izolovaného vlákna: 2,2 mm
  • Kabel: viz tabulka

Kód značení žil

  • Černá, oranžová (s potiskem šipkami)

Typ vlákna

  • PCF - K200/230
  • PCF - Polymer Cladded Fibre (optické vlákno s plastovým vnějším pláštěm)

Minimální poloměr ohybu

  • Viz technický list

Označení dle normy

  • J-V(ZN)YY 2K200/230
    J-V(ZN)Y(ZN)11Y 2K200/230 flex
    J-V(ZN)Y(ZN)Y 2K200/230 flex

Typ optického vlákna

  • Materiál jádra: sklo
  • Materiál pláště: fluoropolymer

Přípustná tažná síla

  • Viz technický list

Teplotní rozsah

  • Viz technický list

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Společnost Lapp Kabel je členem sdružení uživatelů PROFIBUS (PNO).
  • Kabely můžeme dodat také jako dálkové optické kabely s předem namontovanými konektory.
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.