PCF konektor HFBR4521

Příslušenství pro kabely PCF, konektory typu HFBR4521

Konektor PCF pro řadu HFBR (HFBR4521)

Nízká hmotnost Montážní čas

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
Konektor HFBR4521 pro kabely 2,2 mm - krimpovací provedení
29140799
PCF konektor HFBR4521 BK Simplex 2,2
29140798
PCF konektor HFBR4521 BK Simplex 2,2
Konektor HFBR4521 pro kabely 3,0 mm - upínací provedení
29141799
PCF konektor HFBR4521 svorka 3,0
29141798
PCF konektor HFBR4521 svorka 3,0
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kompatibilní s konektory a komponenty řady HP Versatile Link

Oblasti použití

  • Automatizace výroby
  • Lékařské přístroje
  • Telekomunikační systémy

Vlastnosti výrobku

  • HFBR4521 konektor pro kabely PCF o průměru 2,2 mm, krimpovací provedení
  • HFBR4521 konektor pro kabely PCF o průměru 3,0 mm, upínací provedení
  • HFBR4521 svorkový konektor kompatibilní s konfekcionovací sadou PCF konektor HFBR4521

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Class-Description: optický konektor

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Class-Description: Konektor pro optické kabely

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.