PCF měřicí příslušenství

Zkušební mikroskop pro typy konektorů PCF: FSMA; ST(BFOC); HFBR

Měřící přístroje PCF; kontrolní mikroskop pro typy konektorů PCF: FSMA; ST(BFOC); HFBR

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
Kontrolní mikroskop PCF (200x) bez výměnného adaptéru
29500770
Kontrolní mikroskop PCF (200x)
PCF adaptér pro různé typy konektorů
29500771
PCF adaptér pro mikroskop FSMA Simplex
29500772
PCF adaptér pro mikroskop ST(BFOC) Simplex
29500773
PCF adaptér pro mikroskop HFBR Simplex
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Kontrolní mikroskop s 200násobným zvětšením pro kontrolu koncových ploch vlákna
  • Jednoduchá manipulace

Vlastnosti výrobku

  • Výměnný adaptér pro konektory PCF typu FSMA, ST(BFOC), HFBR
  • Výměnné adaptéry nejsou součástí mikroskopu, objednejte je prosím samostatně
  • Další adaptéry jsou k dispozici na vyžádání

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001685
  • Třída ETIM 5.0 – popis: Mikroskop pro skleněné vlákno

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001685
  • ETIM 6.0 Class-Description: Mikroskop pro světlovodný konektor

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.