PCF montážní nástroje

Příslušenství pro zpracování vláken PCF

Stříhací a odizolovací nástroje jsou optimálně přizpůsobeny produktové řadě kabelů a konektorů PCF.

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
PCF odplášťovací nástroj oddělených vláken
29500711 PCF odplášťovací nástroj oddělených vláken 0,5 mm (K200/230)
PCF řezací nástroj oddělených vláken
29500712
PCF řezací nástroj, konektor FSMA
29500713
PCF řezací nástroj, konektor ST(BFOC)
29500714
PCF řezací nástroj, konektor HFBR4521
29500715
PCF štípací nástroj, konektor SC
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Optimálně koordinované nástroje pro produktovou řadu PCF kabelů a konektorů
  • Pro zpracování vláken PCF

Vlastnosti výrobku

  • Řezací nástroj vláken pro PCF konektory typu:- FSMA- ST(BFOC)- HFBR4521- SC

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-Description: odplášťovací nástroj

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.