28000002
HITRONIC® POF DUPLEX buffered fibres
POF; J-vnitřní optické kabely: J-V2Y; Pevné uložení; Polyetylen; černá; Bez halogenů; Tahová síla pevné uložení: 10N
HITRONIC® POF DUPLEX PE
Přidat do porovnání produktů
Cena
4.111,89 Kč
(4.111,89 Kč/100 M)
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Bezhalogenový výrobek, který v případě požáru neuvolňuje žádné zdravotně závadné plyny.
- Díky nekovovým materiálům uvnitř kabelu nedochází ke vzniku elektromagnetického rušení.
Použití
- Pro pevné uložení do trubek a uzavřených instalačních kanálů.
- Lze použít v suchém, mokrém a zejména v drsném a olejovém prostředí.
- Vhodný pro vysoké mechanické namáhání díky vnějšímu plášti z PE.
- Vnější plášť z PE je do značné míry odolný vůči kyselinám a louhům.