HITRONIC® POF DUPLEX PE

Kabel POF v provedení duplex s PE pláštěm

Kabel HITRONIC® POF DUPLEX PE, s izolací vláken z PE, J-V2Y 2x1P980/1000

Vhodný pro přímou montáž konektorů

Bez halogenů Nízká hmotnost

Číslo výrobku Označení výrobku Typ vlákna Počet vláken Vnější průměr [mm] Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
28000002
HITRONIC® POF DUPLEX PE 980/1000 POF 2 2,2 7,6
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Přenosová vzdálenost do 70 m
  • Vhodný pro přímou montáž konektorů
  • Jednoduchá manipulace
  • Žádné přeslechy
  • EMC bezpečnost

Oblasti použití

  • Plastový optický kabel pro průmyslové použití k optickému přenosu signálů
  • Obzvláště vhodný pro pevné uložení v rozvaděčích, kabelových kanálech nebo trubkách při nízkém mechanickém namáhání
  • Lehké mechanické namáhání
  • Označení bílými body

Vlastnosti výrobku

  • Bez halogenů
  • Nízká hmotnost
  • Vysoká flexibilita

Konstrukce

  • Polymerní optické vlákno (POF)
  • Dvojlinka
  • Izolace vlákna z PE
  • Bez vnějšího pláště
  • Barva černá

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: optický kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabel LWL

Rozměry

  • 2x2,2 mm

Kód značení žil

  • Černá/černá s bílými tečkami

Typ vlákna

  • POF - P980/1000

Označení dle normy

  • J-V2Y

Typ optického vlákna

  • Materiál jádra: PMMA
  • Materiál pláště: fluoropolymer

Přípustný poloměr ohybu

  • ≥ 10 x vnější průměr

Přípustná tažná síla

  • Pevné uložení: 10 N
  • Krátkodobě: 30 N

Teplotní rozsah

  • Provozní teplota:
    -55 °C až +85 °C
  • Při montáži:
    -10 °C až +50 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.