HITRONIC® POF kabel pro aplikace PROFINET

Kabel POF v provedení duplex s PUR pláštěm pro PROFINET použití typ B nebo C

Optické kabely kompatibilní s PROFINET dle typu B a C, s dvojitými oddělenými vlákny 2P980/1000 POF, barevně kódované; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y

Pro aplikace PROFINET - typ B nebo typ C

Doplňující komponenty pro automatizaci od firmy Lapp Výroba strojů a zařízení Odolnost proti horku Nízká hmotnost Odolnost proti olejům Energetický řetěz

PROFINET EtherNetIP

Číslo výrobku Označení výrobku Typ vlákna Počet vláken Vnější průměr [mm] Hmotnost kg/km Základní jednotka Bázová cena
POF DUPLEX - PROFINET typ B
28051002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PUR 980/1000 POF 2 8 56
28052002
HITRONIC® POF DUPLEX PNB PA-PVC 980/1000 POF 2 7,8 59
POF DUPLEX - PROFINET typ C
28351002
HITRONIC® POF DUPLEX FD PNC PA-PUR 980/1000 POF 2 8 55
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Optický přenos signálu do 70 m
  • Jednoduchá manipulace
  • Žádné rušení vnějšími poli
  • Žádné problémy s uzemněním
  • Vhodný pro přímou montáž konektorů

Oblasti použití

  • Plastové optické kabely pro optický přenos signálů v průmyslových aplikacích
  • PROFINET / Industrial Ethernet
  • 100 Mbit/s při maximální délce kabelu 50 m
  • PROFINET typ B: pro pevné uložení
  • PROFINET typ C: pro pohyblivé aplikace (energetické řetězy)

Vlastnosti výrobku

  • Verze kabelu s pláštěm z PVC: pro standardní aplikace v průmyslovém prostředí
  • Verze kabelu s pláštěm z PUR: pro vysoké mechanické nebo chemické namáhání průmyslovém prostředí
  • PNB = PROFINET typ B
  • PNC = PROFINET typ C
  • FD = kabel vhodný pro energetické řetězy (vysoce flexibilní)

Odkazy na normy / schválení

  • Vnější plášť z PUR: odolný vůči olejům podle IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2

Konstrukce

  • Polymerní optické vlákno (POF)
  • Izolace vlákna z PA
  • Barevné značení žil: černá, oranžová (potiskem šipkami)
  • Odlehčení tahu z aramidových vláken
  • Vnější plášť z PUR nebo PVC (viz popis výrobku)
  • Barva vnějšího pláště zelená (RAL 6018)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Class-Description: optický kabel

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabel LWL

Rozměry

  • Izolované vlákno: 2,2 mm
  • Kabel: viz tabulka

Kód značení žil

  • Černá, oranžová (s potiskem šipkami)

Označení dle normy

  • J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
    J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex

Typ optického vlákna

  • Materiál jádra: PMMA
  • Materiál pláště: fluoropolymer

Přípustný poloměr ohybu

  • ≥ 10 x vnější průměr

Přípustná tažná síla

  • Viz technický list

Teplotní rozsah

  • Provoz:
    -20 °C až +70 °C
  • Při montáži:
    -10 °C až +50 °C

  • Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
  • Naše standardní délky najdete na adrese: www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů
  • Společnost Lapp Kabel je členem sdružení uživatelů PROFIBUS (PNO).
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.