29130088
POF connector F-SMA
Optický konektor; F-SMA; Zástrčka; Rovné; Simplex; Vhodná šířka vlákna: 1000; Svorky;
POF CONNECTOR FSMA HEX CLAMP 2.2 /50PC
Přidat do porovnání produktů
Cena
13.233,00 Kč
(26.466,01 Kč/100 Ks)
50 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Konektor je zajištěn rýhovanou nebo šestihrannou maticí.
- Lze při montáži namontovat na lešticí kotouč. Díky tomu není nutné konektor držet.
- Snadné připojení kabelu krimpováním nebo šroubovacími svorkami.
- Krimpovací připojení zajišťuje bezpečné spojení mezi konektorem a kabelem (lze rozpojit pouze pomocí nářadí).
- Technologie šroubových svorek vhodná pro opakované připojení.
- Spolehlivá ochrana proti vibracím a pohyblivým aplikacím.
Použití
- Určeno ke konfekci optických kabelů z plastových vláken (POF).