POF polírovací sada

Polírovací kotouče pro různá provedení konektorů; polírovací fólie ; příslušenství

Příslušenství pro osazení POF konektorů; polírovací kotouče pro různá provedení konektorů a polírovací fólie pro plastová optická vlákna (P980/1000)

Číslo výrobku Označení výrobku Základní jednotka Bázová cena
Polírovací disk pro montáž konektoru POF
29500031
Polírovací disk, konektor POF FSMA
29500032
Polírovací disk, konektor POF ST (BFOC)
29500033
Polírovací disk, POF HFBR4501/4511 SIMPLEX
29500034
Polírovací disk POF HFBR4516 DUPLEX
29500035
Polírovací disk, konektor POF F05
29500036
Polírovací disk POF Simplex 2,2 mm
29500733
Polírovací disk, konektor PCF HFBR4521
29500037
Polírovací disk, POF SC konektor
Polírovací fólie
29500021
Polírovací fólie, velikost zrna 1000 (černá)
29500024
Polírovací fólie, velikost zrna 5 µm (hnědá)
29500023
Polírovací fólie, velikost zrna 1 µm (zelená)
29500022
Polírovací fólie, velikost zrna 0,3 µm (bílá)
Polírovací příslušenství
29500020
Polírovací skleněná deska 150 x 230 mm
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Jednoduchá manipulace
  • Vhodný pro montážní sady konektorů POF

Vlastnosti výrobku

  • Příslušenství pro konfekci POF
  • Polírovací disk pro různé typy konektorů POF
  • Další provedení na vyžádání
  • Polírovací fólie s různými velikostmi zrna pro ošetření zakončení vlákna
  • Polírovací proces:
    POF - polírovací fólie 1000 (modrá)
    polírovací fólie 5µm (hnědá)
    polírovací fólie 1µm (zelená)
    PCF - polírovací fólie 5 µm (hnědá)
    polírovací fólie 1 µm (zelená)
    polírovací fólie 0,3 µm (bílá)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 5.0 Class-Description: Fibre optic cleaver

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001126
  • ETIM 6.0 Class-Description: Lámací nástroj ne skelná vlákna

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.