44420284
POWERLOCK BOX C*
Vestavné pouzdro; Pro průřez (min./max.): 35mm² - 240mm²;
POWERLOCK BOX A6 C (1)
Přidat do porovnání produktů
Cena
32.554,51 Kč
(3.255.450,51 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Výhody
- Mechanické kódování a barevné rozlišení vstupů do pouzdra zabraňují nesprávnému zapojení konektorů.
- K dispozici ve verzích s bezpečnostním krytem nebo bez něj. Bezpečnostní kryt poskytuje zvýšenou ochranu proti vlivům okolního prostředí v nezasunutém stavu.
- Konektory lze zapojovat pouze postupně a ve správném pořadí (PE, N, L1, L2, L3). Konektor slyšitelně zaklapne na místo otočením o 45° ve směru hodinových ručiček.
- Neoprávněnému rozpojení zabezpečeného spojení lze zabránit uzavřením bezpečnostního zámku čtyřhranným klíčem. Spojení zůstane zachováno, dokud se zámek neodemkne.
- Pro průřezy vodičů do 240 mm².
- S integrovaným mikrospínačem pro volitelný dálkový dotaz (např. pro odpojovač zatížení nebo alarmový kabel). Součástí dodávky je konektor k připojení mikrospínače.
- Stupeň krytí IP 20 (bezpečné pro prsty); při zapojení IP 65. Vyrobeno z robustního termoplastu odolného proti vysokým teplotám.
- Snadné upevnění pomocí 4 upevňovacích šroubů ve standardních 19" rámech.
- Připojení napájení se provádí trubkovými kabelovými oky na zadní straně skříně prostřednictvím integrovaných kontaktů se závitovou tyčí M12.
- Kvalita zkoušená VDE.
Použití
- Lze použít k mobilnímu a stacionárnímu napájení nebo k nouzovému napájení pomocí generátorů nebo akumulátorů.
- Vhodné pro elektrické motory a chladicí jednotky.
- Vhodný pro třífázové a stejnosměrné aplikace do 660 A.
- K připojení jednopólových kulatých konektorů EPIC® POWERLOCK.
- Pro použití s nestíněnými jednožilovými vodiči.
- Odolává střednímu mechanickému namáhání.
- Vhodný pro venkovní použití.