61919400
Marking rings Pliosnap
Označovací kroužek; Potisk: 0; Průměr kabelu: 0.85mm - 1.1mm; Pro průřez (min./max.): 0.2mm² - 0.4mm²; bílá; Polyacetal; Bez halogenů
MARKING RINGS PLIOSNAP 0-0 WH
Přidat do porovnání produktů
Cena
398,04 Kč
(39.803,99 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Komentáře