PAV montážní pomůcka

PAV montážní pomůcka usnadňuje montáž PA označovacích kroužků na jednožiláky

Montážní čas

Číslo výrobku Označení výrobku Do průměru kabelu mm Obsah (ks) Základní jednotka Bázová cena
61822960 PAV 02 montážní pomůcka 3 1
61822970 PAV 10 montážní pomůcka 4 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vhodný pro montáž označovacích kroužků na vodiče zleva i zprava
  • Ve tvaru U a umožňuje rychlou montáž u různých průměrů vodičů

Oblasti použití

  • PA označovací kroužky
  • Označování před montáží

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Značící materiál

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.