FLEXIMARK® sada z nerezové oceli

FLEXIMARK® sada z nerezové oceli - základní vybavení nerezového systému FLEXIMARK® v praktické krabici; doporučeno pro drsné prostředí; odolnost proti kyselinám

Výroba strojů a zařízení Petrochemie Železnice Vhodný pro venkovní použití Dobrá chemická odolnost Odolnost proti korozi Odolnost proti olejům Odolný proti kyselinám Teplotně odolný UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Provedení Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
83254222
FLEXIMARK® nerez sada bez kleští bez kleští 1
83254223
FLEXIMARK® nerez sada se speciálními kleštěmi se speciálními kleštěmi pro prevenci proti vypadnutí znaků 1
83254224
FLEXIMARK® nerez sada s montážní pistolí pro vázací pásky S montážní pistolí pro kabelové vázací pásky 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Základní vybavení nerezového systému FLEXIMARK® v příručním boxu

Oblasti použití

  • Označování kabelů a komponentů
  • Rychlá a jednoduchá konfekce na místě
  • Značkovače je možné použít ve veškerém náročném průmyslu (mimo jiné olej & plyn, dráha)

Referenční normy / schválení

  • Certifikát Achilles JQS

Poznámka

  • Jednotlivé komponenty z boxu je možné objednat samostatně (např. produkt č. 61790180)

Rozsah dodávky

  • Znaky A-Ö / 0-9: 50 ks
  • Zvláštní znaky +-/:.ü a symbol pro uzemnění: 40 ks
  • Prázdné znaky: 40 ks
  • Nosiče znaků (vždy 5 s vyvrtanými otvory a 5 s upevňovacími očky pro kabelové vázací pásky) délky 286, 109, 83,1, 60,4, a 48,8 mm
  • Kabelové vázací pásky z nerezové oceli 4,6x200: 10 ks

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Značící materiál

Rozměry

  • Označovací pásek: 9,5 x 6 x 0,75 mm
  • Box: 440 x 380 x 100 mm

Materiál

  • Kyselinovzdorná ušlechtilá ocel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Teplotní rozsah

  • -80 °C až +500 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Další detaily ohledně obsahu jednotlivých boxů jsou uvedené v technických listech (na vyžádání)