Značení MR FLEXIMARK®, ušlechtilá ocel

FLEXIMARK® MR pásky se znaky z nerezové oceli pro označování kabelů a komponentů v náročných podmínkách

Obsaženo ve vzorkovém sáčku FLEXIMARK® (č. výrobku M3251010)

Výroba strojů a zařízení Petrochemie Železnice Vhodný pro venkovní použití Dobrá chemická odolnost Odolný proti chladu Odolnost proti korozi Odolnost proti olejům Odolný proti kyselinám Teplotně odolný UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Značkovač / VPE Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Sady
83254122
FLEXIMARK® MR sada pásků se znaky 0-9 2000 1
83254120
FLEXIMARK® MR sada pásků se znaky A-Z 5200 1
Číslice
83254179
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem 1 200 1
83254180
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem 2 200 1
83254181
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem 3 200 1
83254182
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem 4 200 1
83254183
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem 5 200 1
83254184
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem 6/9 200 1
83254185
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem 7 200 1
83254186
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem 8 200 1
Písmena
83254150
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem A 200 1
83254151
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem B 200 1
83254152
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem C 200 1
83254153
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem D 200 1
83254154
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem E 200 1
83254155
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem F 200 1
83254156
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem G 200 1
83254157
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem H 200 1
83254158
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem I 200 1
83254159
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem J 200 1
83254160
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem K 200 1
83254161
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem L 200 1
83254162
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem M 200 1
83254163
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem N 200 1
83254164
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem O/0 200 1
83254165
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem P 200 1
83254166
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem Q 200 1
83254167
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem R 200 1
83254168
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem S 200 1
83254169
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem T 200 1
83254170
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem U 200 1
83254171
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem V 200 1
83254172
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem W 200 1
83254173
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem X 200 1
83254174
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem Y 200 1
83254175
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem Z 200 1
83254177
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem Ä 200 1
83254178
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem Ö 200 1
83254201
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem Ü 200 1
Symboly
83254192
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem + 200 1
83254191
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem - 200 1
83254194
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem / 200 1
83254195
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem . 200 1
83254199
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem : 200 1
83254198
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem ~ 200 1
83254193
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem = 200 1
83254200
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem zem 200 1
83254196
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem , 200 1
83254202
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek se znakem ( 200 1
83254189
FLEXIMARK® MR 10-20 pásek blanko 200 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Rychlé, snadné a trvanlivé označení přímo na místě

Oblasti použití

  • Označování kabelů a komponentů
  • Označovací pásky se pro montáž zasunou do držáku znaků z ušlechtilé oceli NM
  • Značkovače je možné použít ve veškerém náročném průmyslu (mimo jiné olej & plyn, dráha)

Referenční normy / schválení

  • Certifikát Achilles JQS

Poznámka

  • Znaky azbuky na vyžádání

Rozsah dodávky

  • Obsahují 200 kusů pro každý znak

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Značící materiál

Rozměry

  • Výška x šířka: cca 9,5 x 6 mm
  • Výška znaků: cca 6,8 mm

Materiál

  • Kyselinovzdorná ušlechtilá ocel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Teplotní rozsah

  • -80 °C až +500 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.