FLEXIMARK® LA etikety
FLEXIMARK® LA etikety - samolepící etikety pro označování komponentů ( např. rozvaděčů)
LA 16,9-9 YE součástí vzorkového sáčku FLEXIMARK® (č. výrobku M3251010)
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.
Výhody
- Samolepicí etikety z polyesterové fólie pro laserové tiskárny
- Lepší držení díky zaobleným rohům
- Odolný vůči chemikáliím, UV světlu, vlhkosti a olejům (naftový olej, zásaditý čisticí prostředek, slaná voda, etanol,...)
Oblasti použití
- Pro označování komponent, např. pro značení rozvaděčů
Vlastnosti výrobků
- Lepidlo úplně vytvrdne až po 24 h
Poznámka
- Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® a běžné laserové tiskárny
- Archy vkládejte do ručního zásobníku
- Nejlepší výsledky tisku u laserových tiskáren s přímým vedením listu
Rozsah dodávky
- Perforované archy DIN A4
Klasifikace ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál
-
Klasifikace ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Class-Description: Značící materiál
-
Lepidlo
- Na bázi akrylu s dlouhodobou přilnavostí
-
Dodávaná barva
- Bílá, žlutá, stříbrná
- K objednání i ve stříbrné barvě
-
Materiál
- Bezhalogenový polyester
- Tloušťka: 0,05 mm
-
Teplotní rozsah
- -40 °C až +150 °C
- Teplota při zpracování: min. +10 °C
-
- Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
- Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
- Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.