FLEXIMARK® Flexiprint LF

Etikety jsou určené pro značení jednožilových vodičů a kabelů s optickými vlákny a jsou odolné vůči UV záření, stárnutí a chemickým látkám.

LF1 součástí vzorkového sáčku FLEXIMARK® (č. výrobku M3251010)

Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Montážní čas UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Barva A (mm) A (mm) C (mm) D (mm) E (mm) Pro mm² Značkovač / VPE Základní jednotka Bázová cena
Malé balení (10 listů)
83254410
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE žlutá 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 600
83254430
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE žlutá 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 600
83254447
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE žlutá 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 300
83254470
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE žlutá 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 600
83254487
FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE žlutá 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 300
83254510
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE žlutá 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 300
83254530
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE žlutá 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 200
83254416
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH bílá 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 600
83254436
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH bílá 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 600
83254448
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH bílá 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 300
83254476
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH bílá 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 600
83254488
FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH bílá 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 300
83254516
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH bílá 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 300
83254536
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH bílá 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 200
Velké balení (75 listů)
83280005
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75 žlutá 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 4500
83254420
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75 žlutá 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 4500
83254440
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75 žlutá 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 2250
83254460
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75 žlutá 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 4500
83254480 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75 žlutá 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 2250
83254500
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75 žlutá 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 4500
83254520
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75 žlutá 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 1500
83254406
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75 bílá 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0.25 - 0.75 4500
83254426
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75 bílá 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0.75 - 1.5 4500
83254446
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75 bílá 34 5,2 5 22 3,5 0.75 - 1.5 2250
83254466
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75 bílá 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1.5 - 2.5 4500
83254486 FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75 bílá 36 5,7 6 22 4,2 1.5 - 2.5 2250
83254506
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75 bílá 26 7 6,5 11 5,5 2.5 - 6.0 4500
83254526
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75 bílá 41 11 10,5 17 8,4 6.0 - 16.0 1500
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Odolný vůči chemikáliím, UV světlu, vlhkosti a olejům (naftový olej, zásaditý čisticí prostředek, slaná voda, etanol,...)
  • Snadno montovatelná

Oblasti použití

  • Pro označování jednožilových vodičů
  • Označování optických vláken
  • Označování před montáží
  • Při průřezech vodičů nad 16,00 mm² mohou být pro montáž jednotlivých znaků použity kabelové vázací pásky

Poznámka

  • Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® a běžné laserové tiskárny
  • Archy vkládejte do ručního zásobníku
  • Nejlepší výsledky tisku u laserových tiskáren s přímým vedením listu
  • Normální provedení: až max. 7 znaků, verze L (např. LF1L): do max. 15 znaků

Rozsah dodávky

  • Jeden arch s etiketami obsahuje podle velikosti 20-60 vylamovacích etiket
  • Formát listu: 80-100 mm x 210 mm

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Značící materiál

Dodávaná barva

  • Žlutá, bílá
  • Na vyžádání: zelená, modrá a červená

Materiál

  • Bezhalogenový polyester
  • Tloušťka: 0,175 mm

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.