83256142
Etiketa pro laserový potisk; Průměr kabelu: 4mm - 7mm; žlutá; Polyester
FLEXIMARK® etiketa LCK 32 25x33.5 YE
Přidat do porovnání produktů
Cena
2.257,44 Kč
(225.743,59 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.
Výhody
- Samolepicí, a proto se snadno připevňuje.
- Prostorově úsporný díky těsnému ovinutí kolem kabelu.
- Průhledná fóliová část etikety ovinuje tištěný text a chrání ho před vnějšími vlivy.
- Odolává teplotám od -40 °C do +125 °C, stejně jako vlhkosti.
- K dispozici v malém nebo velkém balení.
Použití
- Univerzálně použitelné pro profesionální označování a identifikaci kabelů.
- Lze potisknout pomocí softwaru FLEXIMARK® (k dispozici jsou předlohy) a komerčně dostupné laserové tiskárny (nejlepší výsledky tisku při rovném vkládání listů).
- Vhodný pro venkovní použití.
Komentáře