Etikety pro označování komponent FLEXIMARK® TA

Etikety TA jsou samolepicí k označení rozvaděčů a jiných komponent, potisk se provádí termotransferovou tiskárnou

Vzorové etikety na vyžádání

Výroba strojů a zařízení Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Montážní čas UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Šířka x výška (mm) Značkovač / VPE Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
83259611
Etiketa FLEXIMARK® TA 15-6 YE žlutá 15.6 x 6.0 10000 1
83259628
Etiketa FLEXIMARK® TA 18-9 YE žlutá 18.0 x 9.0 10000 1
83259634
Etiketa FLEXIMARK® TA 20-8 YE žlutá 20.0 x 8.0 10000 1
83259641
Etiketa FLEXIMARK® TA 25.4-12.7 YE žlutá 25.4 x 12.7 10000 1
83259653
Etiketa FLEXIMARK® TA 26-10 YE žlutá 26.0 x 10.0 10000 1
83259664
Etiketa FLEXIMARK® TA 26.5-17.5 YE žlutá 26.5 x 17.5 5000 1
83259683
Etiketa FLEXIMARK® TA 32-9.5 YE žlutá 32.0 x 9.5 10000 1
83259594
Etiketa FLEXIMARK® TA 37-9 YE žlutá 37.0 x 9.0 2000 1
83259574
Etiketa FLEXIMARK® TA 38-13 YE žlutá 38.0 x 13.0 5000 1
83259694
Etiketa FLEXIMARK® TA 38-19 YE žlutá 38.0 x 19.0 2000 1
83259700
Etiketa FLEXIMARK® TA 45-23 YE žlutá 45.0 x 23.0 2000 1
83259706
Etiketa FLEXIMARK® TA 47-28 YE žlutá 47.0 x 28.0 1500 1
83259712
Etiketa FLEXIMARK® TA 50-23 YE žlutá 50.0 x 23.0 2000 1
83259718
Etiketa FLEXIMARK® TA 60-36 YE žlutá 60.0 x 36.0 1000 1
83259724
Etiketa FLEXIMARK® TA 65-35 YE žlutá 65.0 x 35.0 1000 1
83259736
Etiketa FLEXIMARK® TA 70-48 YE žlutá 70.0 x 48.0 1000 1
83259783
Etiketa FLEXIMARK® TA 75-28 YE žlutá 75.0 x 28.0 2000 1
83259755
Etiketa FLEXIMARK® TA 101.6-23 YE žlutá 101.6 x 23.0 2000 1
83259763
Etiketa FLEXIMARK® TA 101.6-36 YE žlutá 101.6 x 36.0 1000 1
83259610
Etiketa FLEXIMARK® TA 15-6 WH bílá 15.6 x 6.0 10000 1
83259629
Etiketa FLEXIMARK® TA 18-9 WH bílá 18.0 x 9.0 10000 1
83259635
Etiketa FLEXIMARK® TA 20-8 WH bílá 20.0 x 8.0 10000 1
83259643
Etiketa FLEXIMARK® TA 25.4-12.7 WH bílá 25.4 x 12.7 10000 1
83259655
Etiketa FLEXIMARK® TA 26-10 WH bílá 26.0 x 10.0 10000 1
83259665
Etiketa FLEXIMARK® TA 26.5-17.5 WH bílá 26.5 x 17.5 5000 1
83259685
Etiketa FLEXIMARK® TA 32-9.5 WH bílá 32.0 x 9.5 10000 1
83259593
Etiketa FLEXIMARK® TA 37-9 WH bílá 37.0 x 9.0 2000 1
83259695
Etiketa FLEXIMARK® TA 38-19 WH bílá 38.0 x 19.0 2000 1
83259701
Etiketa FLEXIMARK® TA 45-23 WH bílá 45.0 x 23.0 2000 1
83259707
Etiketa FLEXIMARK® TA 47-28 WH bílá 47.0 x 28.0 1500 1
83259713
Etiketa FLEXIMARK® TA 50-23 WH bílá 50.0 x 23.0 2000 1
83259719
Etiketa FLEXIMARK® TA 60-36 WH bílá 60.0 x 36.0 1000 1
83259725
Etiketa FLEXIMARK® TA 65-35 WH bílá 65.0 x 35.0 1000 1
83259737
Etiketa FLEXIMARK® TA 70-48 WH bílá 70.0 x 48.0 1000 1
83259782
Etiketa FLEXIMARK® TA 75-28 WH bílá 75.0 x 28.0 2000 1
83259756
Etiketa FLEXIMARK® TA 101.6-23 WH bílá 101.6 x 23.0 2000 1
83259764
Etiketa FLEXIMARK® TA 101.6-36 WH bílá 101.6 x 36.0 1000 1
83259673
Etiketa FLEXIMARK® TA 30-20 WH bílá 30.0 x 20.0 6000 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Dobrá odolnost proti UV záření
  • Odolná vůči otěru a poškrábání, také proti mnoha olejům a chemikáliím

Oblasti použití

  • Označování elektronických komponent, panelů, tlačítek a upozorňujících štítků

Poznámka

  • Potisk se softwarem FLEXIMARK® a termotransferovou tiskárnou FLEXIMARK® SQUIX nebo EOS5
  • Doporučená barevná páska: R71 110-360 pryskyřice BK (č. výrobku 83259609)
  • Další velikosti a barvy jsou k dispozici na vyžádání

Rozsah dodávky

  • Dodáváno jako role

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Lepidlo

  • Trvalé slepení na bázi akrylu Přilnavost: 15 N/mm

Dodávaná barva

  • Žlutá, bílá
  • Stříbrné na vyžádání

Materiál

  • Bezhalogenový polyester

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +150 °C Teplota při zpracování: min. +10 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.