FLEXIMARK® panelový pásek

FLEXIMARK® panelové pásky pro snadné, rychlé a levné označování v rozvaděčích a dalších oblastech, protože etikety již nemusí být připevňovány jedna po druhé.

Výroba strojů a zařízení Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Montážní čas UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Šířka (mm) m / VPE Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
83260290
FLEXIMARK® panelový pásek 9,5-50 m YE žlutá 9,5 50 1
83260292
FLEXIMARK® panelový pásek 14-50 m YE žlutá 14 50 1
83260294
FLEXIMARK® panelový pásek 19-50 m YE žlutá 19 50 1
83260291
FLEXIMARK® panelový pásek 9,5-50 m WH bílá 9,5 50 1
83260293
FLEXIMARK® panelový pásek 14-50 m WH bílá 14 50 1
83260295
FLEXIMARK® panelový pásek 19-50 m WH bílá 19 50 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Materiál je nedostupný, zvolte jinou variantu.

Výhody

  • Dobrá odolnost vůči UV záření a chemikáliím
  • Snadné vytváření a potisk panelových pásků pomocí funkce "Vytvoření modulu" softwaru FLEXIMARK®
  • Samolepicí na mnoha površích
  • Lze připevnit také pomocí nosičů znaků FLEXIMARK® PGS

Oblasti použití

  • Označování elektronických komponent a panelů

Poznámka

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Doporučená barevná páska: R71 55-360 Harz BK (č. výrobku 83259604)

Rozsah dodávky

  • Dodáváno jako role

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Lepidlo

  • Na bázi akrylu s dlouhodobou přilnavostí

Dodávaná barva

  • Bílý
  • žlutá

Materiál

  • Bezhalogenový polyester

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +150 °C Teplota při zpracování: min. +10 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.