FLEXIMARK® TA z pěna hmoty

FLEXIMARK® TA z pěna hmoty jsou označovací etikety z polyesterové pěny, které jsou cenově výhodnou alternativou k tradičním gravírovaným plastovým etiketám.

Obsaženo ve vzorkovém sáčku FLEXIMARK® (č. výrobku M3251010)

Výroba strojů a zařízení Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Montážní čas UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Šířka (mm) Délka (mm) Značkovač / VPE Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Obdélníkový tvar
83255338
FLEXIMARK® TA pěna 13-7 SR stříbrná 7 13 1000 1
83255339
FLEXIMARK® TA pěna 22-22 SR stříbrná 22 22 1000 1
83255340
FLEXIMARK® TA pěna 27-8 SR stříbrná 8 27 1000 1
83260166
FLEXIMARK® TA pěna hmota 27-12.5 SR stříbrná 12,5 27 1000 1
83260167
FLEXIMARK® TA pěna hmota 27-15 SR stříbrná 15 27 1000 1
83260168
FLEXIMARK® TA pěna hmota 27-18 SR stříbrná 18 27 1000 1
83255341
FLEXIMARK® TA pěna 27-27 SR stříbrná 27 27 1000 1
83260170
FLEXIMARK® TA pěna hmota 30-40 SR stříbrná 40 30 1000 1
83260171
FLEXIMARK® TA pěna hmota 35-15 SR stříbrná 15 35 1000 1
83260172
FLEXIMARK® TA pěna hmota 35-18 SR stříbrná 18 35 1000 1
83260173
FLEXIMARK® TA pěna hmota 45-15 SR stříbrná 15 45 1000 1
83255342
FLEXIMARK® TA pěna 45-25 SR stříbrná 25 45 1000 1
83255343
FLEXIMARK® TA pěna 48-19 SR stříbrná 19 48 1000 1
83260176
FLEXIMARK® TA pěna hmota 50-15 SR stříbrná 15 50 1000 1
83260177
FLEXIMARK® TA pěna hmota 50-25 SR stříbrná 25 50 750 1
83260179
FLEXIMARK® TA pěna hmota 60-30 SR stříbrná 30 60 500 1
83260180
FLEXIMARK® TA pěna hmota 70-18 SR stříbrná 18 70 1000 1
83255344
FLEXIMARK® TA pěna 90-15 SR stříbrná 15 90 250 1
83260182
FLEXIMARK® TA pěna hmota 90-30 SR stříbrná 30 90 250 1
83260183
FLEXIMARK® TA pěna hmota 90-45 SR stříbrná 45 90 250 1
83260185
FLEXIMARK® TA pěna hmota 100-30 SR stříbrná 30 100 250 1
83260186
FLEXIMARK® TA pěna hmota 100-50 SR stříbrná 50 100 250 1
83255345
FLEXIMARK® TA pěna 100-70 SR stříbrná 70 100 250 1
83260188
FLEXIMARK® TA pěna hmota 105-140 SR stříbrná 140 105 250 1
83260164
FLEXIMARK® TA pěna hmota 27-8 WH bílá 8 27 1000 1
83260169
FLEXIMARK® TA pěna hmota 27-18 WH bílá 18 27 1000 1
83260165
FLEXIMARK® TA pěna hmota 27-12.5 WH bílá 12,5 27 1000 1
83260174
FLEXIMARK® TA pěna hmota 45-15 WH bílá 15 45 1000 1
83260175
FLEXIMARK® TA pěna hmota 48-19 WH bílá 19 48 1000 1
83260178
FLEXIMARK® TA pěna hmota 60-30 WH bílá 30 60 500 1
83260181
FLEXIMARK® TA pěna hmota 90-30 WH bílá 30 90 250 1
83260184
FLEXIMARK® TA pěna hmota 90-45 WH bílá 45 90 250 1
83260187
FLEXIMARK® TA pěna hmota 100-50 WH bílá 50 100 250 1
Kulatý výstřih
83260189
FLEXIMARK® TA pěna hmota 40-30 Ø 24 mm SR stříbrná 30 40 1000 1
83260190
FLEXIMARK® TA pěna hmota 40-30 Ø 24 mm WH bílá 30 40 1000 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Dobrá odolnost vůči UV
  • Samolepicí na mnoha površích
  • Cenově výhodná alternativa ke gravírovaným plastovým cedulím

Oblasti použití

  • Označování elektronických komponent, panelů, tlačítek a upozorňujících štítků

Poznámka

  • Potisk se softwarem FLEXIMARK® a termotransferovou tiskárnou FLEXIMARK® SQUIX nebo EOS5
  • Doporučená barevná páska: FTI-Y 60-360 BK (č. výrobku 83260201)

Rozsah dodávky

  • Dodáváno jako role

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Značící materiál

Lepidlo

  • Na bázi akrylu s dlouhodobou přilnavostí

Dodávaná barva

  • Stříbrná
  • Bílá ve webovém katalogu

Materiál

  • Polyesterová pěna hmota

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +90 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.