FLEXIMARK® TA panelový pásek z pěnové hmoty

FLEXIMARK® TA z pěna hmoty jsou označovací etikety z polyesterové pěny, které jsou cenově výhodnou alternativou k tradičním gravírovaným plastovým etiketám.

Výroba strojů a zařízení Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Montážní čas UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Šířka (mm) m / VPE Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
Panelové pásky
83255355
FLEXIMARK® TA pěna 13-20 m SR stříbrná 13 20 1
83255356
FLEXIMARK® TA pěna 15-20 m SR stříbrná 15 20 1
83255357
FLEXIMARK® TA pěna 18-20 m SR stříbrná 18 20 1
83255358
FLEXIMARK® TA pěna 25-20 m SR stříbrná 25 20 1
83255359
FLEXIMARK® TA pěna 30-20 m SR stříbrná 30 20 1
83255360
FLEXIMARK® TA pěna 35-20 m SR stříbrná 35 20 1
83255361
FLEXIMARK® TA pěna 50-20 m SR stříbrná 50 20 1
83255362
FLEXIMARK® TA pěna 80-20 m SR stříbrná 80 20 1
83255363
FLEXIMARK® TA pěna 100-20 m SR stříbrná 100 20 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Dobrá odolnost vůči UV
  • Samolepicí na mnoha površích
  • Cenově výhodná alternativa ke gravírovaným plastovým cedulím

Oblasti použití

  • Označování elektronických komponent, panelů, tlačítek a upozorňujících štítků

Poznámka

  • Potisk se softwarem FLEXIMARK® a termotransferovou tiskárnou FLEXIMARK® SQUIX nebo EOS5
  • Doporučená barevná páska: FTI-Y 60-360 BK (č. výrobku 83260201)

Rozsah dodávky

  • Dodáváno jako role

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Lepidlo

  • Na bázi akrylu s dlouhodobou přilnavostí

Dodávaná barva

  • Stříbrná
  • Bílá ve webovém katalogu

Materiál

  • Polyesterová pěna hmota

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +90 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.