FLEXIMARK® výstražné štítky

Bezpečnostní značení podle ISO 7010 z laminovaného polyesteru k dlouhodobému značení

Všechny symboly dle ISO 7010

Vhodný pro venkovní použití Dobrá chemická odolnost Bez halogenů Teplotně odolný UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Popis Rozměr v mm Značkovač / VPE Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
83880016
FLEXIMARK® W001 adh 25 Obecná výstražná značka 25 10 1
83880017
FLEXIMARK® W001 adh 50 Obecná výstražná značka 50 10 1
83880018
FLEXIMARK® W001 adh 100 Obecná výstražná značka 100 10 1
83880019
FLEXIMARK® W002 adh 25 Varování před výbušnými látkami 25 10 1
83880020
FLEXIMARK® W002 adh 50 Varování před výbušnými látkami 50 10 1
83880021
FLEXIMARK® W002 adh 100 Varování před výbušnými látkami 100 10 1
83880049
FLEXIMARK® W012 adh 25 Varování před elektrickým napětím 25 10 1
83880050
FLEXIMARK® W012 adh 50 Varování před elektrickým napětím 50 10 1
83880051
FLEXIMARK® W012 adh 100 Varování před elektrickým napětím 100 10 1
83880064
FLEXIMARK® W017 adh 25 Varování před horkým povrchem 25 10 1
83880065
FLEXIMARK® W017 adh 50 Varování před horkým povrchem 50 10 1
83880066
FLEXIMARK® W017 adh 100 Varování před horkým povrchem 100 10 1
83880076
FLEXIMARK® W021 adh 25 Varování před hořlavými látkami 25 10 1
83880077
FLEXIMARK® W021 adh 50 Varování před hořlavými látkami 50 10 1
83880078
FLEXIMARK® W021 adh 100 Varování před hořlavými látkami 100 10 1
83880088
FLEXIMARK® W025 adh 25 Varování před protiběžnými válci 25 10 1
83880089
FLEXIMARK® W025 adh 50 Varování před protiběžnými válci 50 10 1
83880090
FLEXIMARK® W025 adh 100 Varování před protiběžnými válci 100 10 1
83880091
FLEXIMARK® W026 adh 25 Varování před nebezpečími v důsledku vybití baterií 25 10 1
83880092
FLEXIMARK® W026 adh 50 Varování před nebezpečími v důsledku vybití baterií 50 10 1
83880093
FLEXIMARK® W026 adh 100 Varování před nebezpečími v důsledku vybití baterií 100 10 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zvláště odolné proti UV záření, vlhkosti, chemikáliím (např. čisticím přípravkům na sklo, alkoholu, olejům)
  • Odolné proti poškrábání
  • Vysoká přilnavost

Oblasti použití

  • Výroba rozvaděčů
  • Strojírenství
  • Robotics
  • Bezpečnostní označování v průmyslovém prostředí
  • Použití v interiérech i exteriérech

Vlastnosti výrobků

  • Samolepicí etikety

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Na vyžádání:

  • Další velikosti a symboly

Dodávaná barva

  • žlutá

Materiál

  • Laminovaný polyester (bez halogenů)

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +150 °C Teplota při zpracování: min. +10 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.