FLEXIMARK® zákazové štítky

Bezpečnostní značení podle ISO 7010 z laminovaného polyesteru k dlouhodobému značení

Všechny symboly dle ISO 7010

Bez halogenů UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Popis Rozměr v mm Značkovač / VPE Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
83880190
FLEXIMARK® P003 adh 25 Bez otevřeného ohně; Zakázán oheň, otevřený zdroj vznícení a kouření 25 10 1
83880191
FLEXIMARK® P003 adh 50 Bez otevřeného ohně; Zakázán oheň, otevřený zdroj vznícení a kouření 50 10 1
83880192
FLEXIMARK® P003 adh 100 Bez otevřeného ohně; Zakázán oheň, otevřený zdroj vznícení a kouření 100 10 1
83880202
FLEXIMARK® P007 adh 25 Zákaz vstupu osobám s aktivními implantovanými srdečními prostředky 25 10 1
83880203
FLEXIMARK® P007 adh 50 Zákaz vstupu osobám s aktivními implantovanými srdečními prostředky 50 10 1
83880204
FLEXIMARK® P007 adh 100 Zákaz vstupu osobám s aktivními implantovanými srdečními prostředky 100 10 1
83880253
FLEXIMARK® P024 adh 25 Zde nechodit nebo nestát 25 10 1
83880254
FLEXIMARK® P024 adh 50 Zde nechodit nebo nestát 50 10 1
83880255
FLEXIMARK® P024 adh 100 Zde nechodit nebo nestát 100 10 1
83880274
FLEXIMARK® P031 adh 25 Neměnit stav spínače 25 10 1
83880275
FLEXIMARK® P031 adh 50 Neměnit stav spínače 50 10 1
83880276
FLEXIMARK® P031 adh 100 Neměnit stav spínače 100 10 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zvláště odolné proti UV záření, vlhkosti, chemikáliím (např. čisticím přípravkům na sklo, alkoholu, olejům)
  • Odolné proti poškrábání
  • Vysoká přilnavost

Oblasti použití

  • Výroba rozvaděčů
  • Strojírenství
  • Robotics
  • Bezpečnostní označování v průmyslovém prostředí
  • Použití v interiérech i exteriérech

Vlastnosti výrobků

  • Samolepicí etikety

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Na vyžádání:

  • Další velikosti a symboly

Dodávaná barva

  • červená

Materiál

  • Laminovaný polyester (bez halogenů)

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +150 °C Teplota při zpracování: min. +10 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.