FLEXIMARK® nosiče znaků PGS

FLEXIMARK® držák znaků PGS pro označování komponent v elektroprůmyslu (např. rozvaděče) s označovacím páskem nebo bianko etiketami.

PGS 1-285 BK součástí vzorkového sáčku FLEXIMARK® (č. výrobku M3251010)

Dobrá chemická odolnost Odolnost proti plameni Bez halogenů Odolný proti kyselinám UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Délka x výška (mm) Značkovač / VPE Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
83252010
FLEXIMARK® PGS 10-285 WH bílá 285.0 x 10.0 10 1
83250002
FLEXIMARK® PGS 10-285 BK černá 285.0 x 10.0 10 1
83252011
FLEXIMARK® PGS 10-1000 WH bílá 1000.0 x 10.0 10 1
83250003
FLEXIMARK® PGS 10-1000 BK černá 1000.0 x 10.0 10 1
83252014
FLEXIMARK® PGS 10-1000 GY šedá 1000.0 x 10.0 10 1
83250043 FLEXIMARK® ochrana etiket 10-100 PGS 10 transparentní 1000.0 x 10.0 10 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Samolepicí na mnoha površích
  • Transparentní ochrana etiket zajišťuje dodatečnou ochranu etiket nebo označovacích pásků

Oblasti použití

  • Vhodný pro pružný kabel FLEXIMARK® LFL i průmyslové pásky DYMO®
  • Označování prvků ve výrobě rozvaděčů
  • Upevnění: Nalepením nebo při teplotách > +45 °C pomocí šroubů nebo nýtů

Vlastnosti výrobků

  • Mimořádně odolné vůči plamenu dle UL 94 V0

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Držák pro značící materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Držák pro značící materiál

Dodávaná barva

  • Černá, bílá, šedá

Materiál

  • Plast ABS

Teplotní rozsah

  • -20 °C až +45 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.