FLEXIMARK® označovací objímka pro kabelové vázací pásky

FLEXIMARK® označovací objímka pro připevnění pomocí kabelových vázacích pásků, bezhalogenová, odolná proti plameni

Díky upevnění kabelovou vázací páskou nezávisí na průměru kabelu

Odolnost proti plameni Bez halogenů

Číslo výrobku Označení výrobku Délka (mm) Značkovač / VPE Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
FLEXIMARK® označovací objímka pro vázací pásky
83252676 FLEXIMARK® označovací objímka pro vázací pásky 30 200 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zvýšená odolnost proti poškrábání
  • Odolná a flexibilní ochrana
  • Odolný vůči chemikáliím, UV světlu, vlhkosti a olejům (naftový olej, zásaditý čisticí prostředek, slaná voda, etanol,...)

Vlastnosti výrobků

  • Mimořádně odolné vůči plamenu dle UL 94 V0

Poznámka

  • Přizpůsobený značkovací kroužek pro etikety LMB

Rozsah dodávky

  • Značkovací kroužky bez etiket

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Držák pro značící materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Držák pro značící materiál

Dodávaná barva

  • Transparentní

Materiál

  • PUR bezhalogenový

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé uložení: -40 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.