FLEXIMARK® označovací objímka uzavřená

FLEXIMARK® označovací objímka uzavřená pro označování jednožiláků po montáži, bez halogenů, odolná proti plameni

Nasazení před montáží, protože označující dutinka je uzavřena

Odolnost proti plameni Bez halogenů

Číslo výrobku Označení výrobku Délka (mm) Pro vnější Ø kabelu mm Značkovač / VPE Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
FLEXIMARK® označovací objímka uzavřená
83252670
FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4-5/10 TR 10 1.4 - 5.0 1000 1
83252671
FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4-5/15 TR 15 1.4 - 5.0 1000 1
83252693
FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4-5/23 TR 23 1.4 - 5.0 500 1
83252672
FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 1,4-5/30 TR 30 1.4 - 5.0 500 1
83252673
FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5-11/10 TR 10 5.0 - 11.0 500 1
83252674
FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5-11/15 TR 15 5.0 - 11.0 500 1
83252694
FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5-11/23 TR 23 5.0 - 11.0 200 1
83252675
FLEXIMARK® označovací objímka bezhalogenová 5-11/30 TR 30 5.0 - 11.0 200 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Zvýšená odolnost proti poškrábání
  • Odolná a flexibilní ochrana
  • Odolný vůči chemikáliím, UV světlu, vlhkosti a olejům (naftový olej, zásaditý čisticí prostředek, slaná voda, etanol,...)

Vlastnosti výrobků

  • Mimořádně odolné vůči plamenu dle UL 94 V0

Poznámka

  • Přizpůsobený značkovací kroužek pro etikety LMB

Rozsah dodávky

  • Značkovací kroužky bez etiket

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Class-Description: Držák pro značící materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Class-Description: Držák pro značící materiál

Dodávaná barva

  • Transparentní

Materiál

  • PVC

Teplotní rozsah

  • Pohyblivé uložení: -40 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.