MS popisovače

MS MS popisovače k individuálnímu, trvanlivému popisování blanko znakových a textových pásků a etiket, popis je odolný proti vodě, otěru a povětrnostním vlivům

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Obsah (ks) Základní jednotka Bázová cena
61784650 Popisovač MS-S černá 10
61784660 Popisovač MS-R červená 10
61784670 Popisovač MS-B modrá 10
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Pro individuální, trvalý popis štítků
  • Popis je odolný proti vodě, otěru a povětrnostním vlivům
  • Včetně mazací gumy

Oblasti použití

  • Pro CD, sklo, plast, kov, fólie a mnoho dalších
  • Šířka proužku: 0,4mm

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000187
  • ETIM 5.0 Class-Description: popisovač etiket

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000187
  • ETIM 6.0 Class-Description: Značkovač

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.