WM BW Blanko – označování kabelů

WM BW Blanko – označování kabelů pomocí pera, navíjecí etiketa s ochrannou fólií

Značkovače ve webovém katalogu

Bez halogenů Dobrá chemická odolnost

Číslo výrobku Označení výrobku Plocha pro popis mm Pro vnější Ø kabelu mm Počet štítků/sešit Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
61726150 WM sešit BW 3 25.0 x 25.0 8.0 - 40.0 30 1
61726160 WM sešit BW 5 20.0 x 25.0 6.0 - 18.1 50 1
61726170 WM sešit BW 12 15.0 x 12.0 5.0 - 5.4 200 1
61726180 WM sešit BW 14 15.0 x 6.0 5.0 - 5.4 400 1
61726190 WM sešit BW 34 14.0 x 18.0 5.0 - 10.0 140 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Navíjecí etiketa s ochrannou fólií
  • Po umístění etikety na kabel překryje průhledná fólie popisové pole a chrání tak popis proti oděru, vlhkosti, olejům a slabým rozpouštědlům.
  • Jednoduché označování

Oblasti použití

  • Pro označování kabelů a vodičů
  • Pro popisování bílého popisového pole lze použít tužku, kuličkové pero, speciální popisovač apod.
  • Vnitřní použití

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Značící materiál

Materiál

  • Vinylový pásek, silikonovaný nosný materiál, bezhalogenový

Teplotní rozsah

  • -29 °C až +80 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.