Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
FLEXIMARK® Plier FL52A for character holders 19 mm plier

FLEXIMARK® Plier FL52A for character holders 19 mm

Děrovací kleště; Pro šířku držáku znaků: 19mm

FLEXIMARK® kleště FL52A

83252024

Přidat do porovnání produktů

Cena

2.025,20 Kč

(202.520,08 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici během příštích 3-28 dnů. Datum dodání zjistíte v nabídce.

Komentáře

  • Lze používat také jako nůž ke zkrácení nosičů znaků.
  • Jednotlivé díly (střihací a děrovací přístroj) lze vyměnit.
  • Děrovací přístroj umožňuje přesné děrování otvorů pro kabelové vázací pásky o šířce 2,5 mm.
  • K děrování obou otvorů na upevnění kabelových vázacích pásků a středového otvoru na upevnění šroubem.