FLEXIMARK® Flexiprint LF

Etikety jsou určené pro značení jednožilových vodičů a kabelů s optickými vlákny a jsou odolné vůči UV záření, stárnutí a chemickým látkám.

LF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

UV odolný Montážní čas Bez halogenů Dobrá chemická odolnost

Číslo výrobku Označení výrobku Barva A mm B mm C (mm) D (mm) E (mm) Pro mm² Markers / PU Základní jednotka Bázová cena
Malé balení (10 listů)
83254410
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE žlutá 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0,25 - 0,75 600
83254436
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH bílá 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0,75 - 1,5 600
Velké balení (75 listů)
83280005
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE-75 žlutá 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0,25 - 0,75 4500
83254420
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75 žlutá 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0,75 - 1,5 4500
83254440
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75 žlutá 34 5,2 5 22 3,5 0,75 - 1,5 2250
83254460
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75 žlutá 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1,5 - 2,5 4500
83254480
FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75 žlutá 36 5,7 6 22 4,2 1,5 - 2,5 2250
83254500
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75 žlutá 26 7 6,5 11 5,5 2,5 - 6 4500
83254520
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75 žlutá 41 11 10,5 17 8,4 6 - 16 1500
83254406
FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75 bílá 22,9 5,2 3,9 13,1 2,4 0,25 - 0,75 4500
83254426
FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75 bílá 23 5,2 4,9 11,2 3,5 0,75 - 1,5 4500
83254446
FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75 bílá 34 5,2 5 22 3,5 0,75 - 1,5 2250
83254466
FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75 bílá 25 5,7 5,9 11,2 4,2 1,5 - 2,5 4500
83254486
FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75 bílá 36 5,7 6 22 4,2 1,5 - 2,5 2250
83254506
FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75 bílá 26 7 6,5 11 5,5 2,5 - 6 4500
83254526
FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75 bílá 41 11 10,5 17 8,4 6 - 16 1500
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Odolný vůči chemikáliím, UV světlu, vlhkosti a olejům (naftový olej, zásaditý čisticí prostředek, slaná voda, etanol,...)
  • Snadno montovatelná

Oblasti použití

  • For single core marking
  • Označování optických vláken
  • Označování před montáží
  • Při průřezech vodičů nad 16,00 mm² mohou být pro montáž jednotlivých znaků použity kabelové vázací pásky

Poznámka

  • Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® a běžné laserové tiskárny
  • Archy vkládejte do ručního zásobníku
  • Nejlepší výsledky tisku u laserových tiskáren s přímým vedením listu
  • Normální provedení: až max. 7 znaků, verze L (např. LF1L): do max. 15 znaků

Rozsah dodávky

  • Jeden arch s etiketami obsahuje podle velikosti 20-60 vylamovacích etiket
  • Formát listu: 80-100 mm x 210 mm

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Značící materiál

Dodávaná barva

  • Žlutá, bílá
  • Na vyžádání: zelená, modrá a červená

Materiál

  • Bezhalogenový polyester
  • Tloušťka: 0,175 mm

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.