FLEXIMARK® Wrapping label LCK

FLEXIMARK® navíjecí etikety LCK jsou etikety z vinylu s laminátovou/ochrannou fólií k označování kabelů pomocí laserové tiskárny. Ochranná fólie chrání text před oděrem a rozpouštědly.

LCK 32 YE součástí vzorkového sáčku FLEXIMARK® (č. výrobku M3251010)

Vodotěsná UV odolný Nároky na prostor Bez halogenů Dobrá chemická odolnost Větrné elektrárny Solární energie Výroba strojů a zařízení Potravinářský a nápojový průmysl

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Šířka x délka mm Plocha pro popis mm Pro vnější Ø mm Markers / PU Základní jednotka Bázová cena
Malé balení (10 listů)
83256142
FLEXIMARK® etiketa LCK 32 YE žlutá 25 x 33,5 25 x 12,7 4 - 7 640
83256144
FLEXIMARK® etiketa LCK 35 YE žlutá 25 x 55 25 x 19 6 - 12 400
83256146
FLEXIMARK® etiketa LCK 40 YE žlutá 25 x 94 25 x 25,4 8 - 21 240
83256148
FLEXIMARK® etiketa LCK 45 YE žlutá 25,5 x 142,5 25,5 x 25,4 8 - 36 160
83256161
FLEXIMARK® etiketa LCK 48 YE žlutá 34 x 93 34 x 25,4 8 - 21 180
83256150
FLEXIMARK® etiketa LCK 60 YE žlutá 50 x 56 50 x 19 6 - 12 200
83256152
FLEXIMARK® etiketa LCK 65 YE žlutá 50 x 94 50 x 25,4 8 - 21 120
83256154
FLEXIMARK® etiketa LCK 70 YE žlutá 50 x 142,5 50 x 25,4 8 - 36 80
83256143
FLEXIMARK® etiketa LCK 32 WH bílá 25 x 33,5 25 x 12,7 4 - 7 640
83256145
FLEXIMARK® etiketa LCK 35 WH bílá 25 x 55 25 x 19 6 - 12 400
83256147
FLEXIMARK® etiketa LCK 40 WH bílá 25 x 94 25 x 25,4 8 - 21 240
83256149
FLEXIMARK® etiketa LCK 45 WH bílá 25 x 142,5 25 x 25,4 8 - 36 160
83256160
FLEXIMARK® etiketa LCK 48 WH bílá 34 x 93 34 x 25,4 8 - 21 180
83256151
FLEXIMARK® etiketa LCK 60 WH bílá 50 x 56 50 x 19 6 - 12 200
83256153
FLEXIMARK® etiketa LCK 65 WH bílá 50 x 94 50 x 25,4 8 - 21 120
83256155
FLEXIMARK® etiketa LCK 70 WH bílá 50 x 142,5 50 x 25,4 8 - 36 80
Velké balení (100 listů)
83256542 FLEXIMARK® etiketa LCK 32 YE-100 žlutá 25 x 33,5 25 x 12,7 4 - 7 6400
83256544 FLEXIMARK® etiketa LCK 35 YE-100 žlutá 25 x 55 25 x 19 6 - 12 4000
83256546 FLEXIMARK® etiketa LCK 40 YE-100 žlutá 25 x 94 25 x 25,4 8 - 21 2400
83256548 FLEXIMARK® etiketa LCK 45 YE-100 žlutá 25 x 142,5 25 x 25,4 8 - 36 1600
83256550 FLEXIMARK® etiketa LCK 60 YE-100 žlutá 50 x 56 50 x 19 6 - 12 2000
83256552 FLEXIMARK® - etiketa LCK 65 YE-100 žlutá 50 x 95 50 x 25 8 - 21 1200
83256554 FLEXIMARK® - etiketa LCK 70 YE-100 žlutá 50 x 142,5 50 x 25 8 - 36 800
83256543 FLEXIMARK® - etiketa LCK 32 WH-100 bílá 25 x 33,5 25 x 12 4 - 7 6400
83256545 FLEXIMARK® etiketa LCK 35 WH-100 bílá 25 x 55 25 x 19 6 - 12 4000
83256549 FLEXIMARK® etiketa LCK 45 WH-100 bílá 25 x 142,5 25 x 25,4 8 - 36 1600
83256551 FLEXIMARK® etiketa LCK 60 WH-100 bílá 50 x 56 50 x 19 6 - 12 2000
83256553 FLEXIMARK® etiketa LCK 65 WH-100 bílá 50 x 94 50 x 25,4 8 - 21 1200
83256555 FLEXIMARK® etiketa LCK 70 WH-100 bílá 50 x 142,5 50 x 25,4 8 - 36 800
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Průhledná část fólie se ovine kolem kabelu a nalepí přes popisové pole, takže potisk je chráněn proti oděru, znečištění a rozpouštědlům
  • Odolný vůči chemikáliím, UV světlu, vlhkosti a olejům (naftový olej, zásaditý čisticí prostředek, slaná voda, etanol,...)
  • Díky těsně přiléhajícímu návinu šetří místo

Oblasti použití

  • For cable marking

Poznámka

  • Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® a běžné laserové tiskárny
  • Archy vkládejte do ručního zásobníku
  • Nejlepší výsledky tisku u laserových tiskáren s přímým vedením listu

Rozsah dodávky

  • 10 nebo 100 perforovaných archů DIN A4 (v závislosti na zvolené velikosti balení)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací systém pro kabely

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: Systém značení kabelů

Lepidlo

  • Na bázi akrylu s dlouhodobou přilnavostí

Dodávaná barva

  • Žlutá, bílá

Materiál

  • Bezhalogenový polyester
  • Tloušťka: 0,025 mm

Teplotní rozsah

  • -40 °C až +125 °C
  • Minimální teplota zpracování: +10 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.