FLEXIMARK® Organized shrink tube

FLEXIMARK® Organized smršťovací hadice pro označování kabelů a vodič, nařezaná na konkrétní délku

Nároky na prostor Montážní čas Bez halogenů Větrné elektrárny Železnice Výroba strojů a zařízení

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Rozsah smrštění mm Délka mm Markers / PU Základní jednotka Bázová cena
Not halogen-free
83260044
FLEXIMARK® perf. smršť. 2,4/0,8-25(2) YE žlutá 0,8 - 2,4 25 2000
83260035
FLEXIMARK® perf. smršť. 2,4/0,8-38(1) YE žlutá 0,8 - 2,4 38 1000
83260026
FLEXIMARK® perf. smršť. 2,4/0,8-50(1) YE žlutá 0,8 - 2,4 50 1000
83260045
FLEXIMARK® perf. smršť. 3,2/1,0-25(2) YE žlutá 1 - 3,2 25 2000
83260036
FLEXIMARK® perf. smršť. 3,2/1,0-38(1) YE žlutá 1 - 3,2 38 1000
83260027
FLEXIMARK® perf. smršť. 3,2/1,0-50(1) YE žlutá 1 - 3,2 50 1000
83260046
FLEXIMARK® perf. smršť. 4,8/1,6-25(2) YE žlutá 1,6 - 4,8 25 2000
83260037
FLEXIMARK® perf. smršť. 4,8/1,6-38(1) YE žlutá 1,6 - 4,8 38 1000
83260028
FLEXIMARK® perf. smršť. 4,8/1,6-50(1) YE žlutá 1,6 - 4,8 50 1000
83260047
FLEXIMARK® perf. smršť. 6,4/2,0-25(2) YE žlutá 2 - 6,4 25 2000
83260038
FLEXIMARK® perf. smršť. 6,4/2,0-38(1) YE žlutá 2 - 6,4 38 1000
83260029
FLEXIMARK® perf. smršť. 6,4/2,0-50(1) YE žlutá 2 - 6,4 50 1000
83260048
FLEXIMARK® perf. smršť. 9,5/3,0-25(2) YE žlutá 3 - 9,5 25 1000
83260039
FLEXIMARK® perf. smršť. 9,5/3,0-38(1) YE žlutá 3 - 9,5 38 500
83260030
FLEXIMARK® perf. smršť. 9,5/3,0-50(1) YE žlutá 3 - 9,5 50 500
83260049
FLEXIMARK® perf. smršť. 12,7/4,0-25(2) YE žlutá 4 - 12,7 25 1000
83260040
FLEXIMARK® perf. smršť. 12,7/4,0-38(1) YE žlutá 4 - 12,7 38 500
83260031
FLEXIMARK® perf. smršť. 12,7/4,0-50(1) YE žlutá 4 - 12,7 50 500
83260041
FLEXIMARK® perf. smršť. 19,0/6,0-38(1) YE žlutá 6 - 9 38 500
83260032
FLEXIMARK® perf. smršť. 19,0/6,0-50(1) YE žlutá 6 - 19 50 500
83260051
FLEXIMARK® perf. smršť. 25,4/8,0-25(2) YE žlutá 8 - 25,4 25 600
83260042
FLEXIMARK® perf. smršť. 25,4/8,0-38(1) YE žlutá 8 - 25,4 38 300
83260033
FLEXIMARK® perf. smršť. 25,4/8,0-50(1) YE žlutá 8 - 25,4 50 300
83260043
FLEXIMARK® perf. smršť. 38,1/12,7-38(1) YE žlutá 12,7 - 38,1 38 100
83260034
FLEXIMARK® perf. smršť. 38,1/12,7-75(1) YE žlutá 12,7 - 38,1 75 100
83260050 FLEXIMARK® perf. smršť. 19,0/6,0-25(2) YE žlutá 6 - 19 25 1000
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Menší pracnost
  • Již přiříznuté na danou délku

Oblasti použití

  • Zakrývá velký rozsah průřezů, vhodná i pro značení dílčích žil

Referenční normy / schválení

  • Není bezhalogenová verze: certifikát UL 224

Poznámka

  • Potisk pomocí softwaru FLEXIMARK® a termotiskárny FLEXIMARK® SQUIX nebo EOS4
  • Doporučená barevná páska: FTI-X 60-300 BK (č. výrobku 83260206)

Rozsah dodávky

  • Dodáváno jako role

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Značící materiál

Na vyžádání:

  • Lze dodat také provedení odolné naftě (se schválením SNCF- NF F00-608)

Dodávaná barva

  • Standard colour: Yellow
  • K objednání i v bílé barvě

Materiál

  • Polyolefin
  • Poměr smrštění: Bezhalogenová verze: 2:1 není bezhalogenová verze: 3:1

Teplotní rozsah

  • Bezhalogenová verze: -30 °C až +105 °C není bezhalogenová verze: -55 °C až +135 °C
  • Teplota smrštění: +90 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.