FLEXIMARK® Stainless steel FCC

Označování kabelů pomocí štítků z nerezové oceli na přání zákazníka snižuje potřebný montážní čas. Nerezová ocel je navíc odolná vůči kyselinám.

Součástí vzorkového sáčku FLEXIMARK® (č. výrobku M3251010)

UV odolný Teplotně odolný Odolný proti kyselinám Odolnost proti olejům Odolnost proti horku Dobrá chemická odolnost Větrné elektrárny Železnice Petrochemie Potravinářský a nápojový průmysl Vhodný pro venkovní použití Odolný proti chladu

Číslo výrobku Označení výrobku Výška mm Konstrukce Počet znaků Počet značení/balení Základní jednotka Bázová cena
Jednořádkový vyražený popis / s upevněním pro kabelové vázací pásky
83251406
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS200 0-15 9.9 s kabelovými vázacími páskami 0-15 1
83251456
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS 16-25 9.9 s kabelovými vázacími páskami 16-25 1
83251402
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 0-15 9.9 bez kabelových vázacích pásků 0-15 1
83251454
FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 16-25 9.9 bez kabelových vázacích pásků 16-25 1
Jednořádkový vyražený popis / s otvory pro šrouby
83251450 FLEXIMARK® nerez ocel SM FCC 0-15 9.9 s otvorem pro šroub 0-15 1
83251478 FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 16-25 9.9 s otvorem pro šroub 16-25 1
Dvouřádkový vyražený popis / s upevněním pro kabelové vázací pásky
83251426
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 0-15 13.9 s kabelovými vázacími páskami 0-15 1
83251468
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 16-25 13.9 s kabelovými vázacími páskami 16-25 1
83251422
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 0-15 13.9 bez kabelových vázacích pásků 0-15 1
83251466
FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 16-25 13.9 bez kabelových vázacích pásků 16-25 1
Dvouřádkový vyražený popis / s otvory pro šrouby
83251451 FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 0-15 13.9 s otvorem pro šroub 0-15 1
83251479 FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 16-25 13.9 s otvorem pro šroub 16-25 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Není k dispozici.

Výhody

  • Kyselinovzdorné
  • Vynikající chemická odolnost
  • Odolává vysokým teplotám
  • Extrémně dlouhá životnost

Oblasti použití

  • Odolává drsným vlivům prostředí a extrémním povětrnostním podmínkám
  • Železniční průmysl, potravinářský průmysl, větrná energetika, ropný a plynárenský průmysl

Odkazy na normy / schválení

  • Certifikát Achilles JQS

Poznámky

  • Značení je již dodáváno s požadovaným textem (popis je zahrnut v ceně)
  • Postup při objednání:
    Data s požadovaným textem zašlete prosím jako excelovský soubor e-mailem spolu s objednávkou
    - Sloupec A: text prvního řádku
    - Sloupec B: text druhého řádku
    - Sloupec B nebo C: počet etiket s příslušným textem
  • Délka značení závisí na počtu znaků
  • Všechny znaky se razí velkými písmeny
  • Max. number of characters:
    one-line embossing: short size 15, long size 25
    two-line embossing: short size 30 (15 per line), long size 50 (25 per line)

Rozsah dodávky

  • 1 balení obsahuje 1 značení, žádné minimální množství
  • Značkovače se dodávají tříděné
  • Dodávané kabelové vázací pásky s 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: Ocelový kabelový vázací pásek LS 4,6-200 (č. výrobku 61812950)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací systém pro kabely

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Class-Description: Systém značení kabelů

Rozměry

  • Výška znaků: 4,2 mm
    Vzdálenost mezi 2 znaky: ca 1 mm
  • Průměr otvorů pro šroub: 3,2 mm
    Šířka vázacího pásku: max. 7,9 mm

Poznámky

  • Blanko verze č. výr. 83251575 a 83251576

Info

  • Dostupné znaky: A-Ü 0-9 ͠͠͠ + - / . : , = symbol uzemnění

Materiál

  • Kyselinovzdorná ušlechtilá ocel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)

Teplotní rozsah

  • -80 °C až +500 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Prázdné etikety viz strana katalogu "SP Metalprint" (produkt č. 83251575 a 83251576).