SP Metallprint

SP Metalprint stolní vyrážecí přístroj pro kovové štítky

Výroba strojů a zařízení Odolnost proti horku Odolný proti chladu Robustní UV odolný

Číslo výrobku Označení výrobku Šířka x délka (mm) Výška textu (mm) Značkovač / VPE Balicí jednotky m Základní jednotka Bázová cena
61725991
SP 1 razicí přístroj 2mm - 2 - 1
61725990
SP 1 razicí přístroj 3mm - 3 - 1
61725992
SP 1 razicí přístroj 4mm - - - 1
61725993
SP 1 razicí přístroj 5mm - 5 - 1
61726000
PK náhradní razicí kolo 2mm - 2 - 1
61726001
PK náhradní razicí kolo 3mm - 3 - 1
61726002
PK náhradní razicí kolo 4mm - 4 - 1
61726003
PK náhradní razicí kolo 5mm - 5 - 1
Vhodné prázdné štítky
83251576
FLEXIMARK® SMC blanko 9,9-110 9.9 x 110.0 - 50 1
83251575
FLEXIMARK® SMC blanko 9,9-75 9.9 x 75.0 - 50 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Úzká a úsporná konstrukce pro omezený prostor
  • Možné ovládání jednou rukou nebo dvěma rukama

Oblasti použití

  • Stolní vyrážecí přístroj na kovové štítky
  • Označování kabelů a komponentů
  • Pro venkovní použití

Vlastnosti výrobků

  • Omezení tlaku pro rovnoměrnou hloubku vyrážení
  • Nastavitelný doraz pomocí svorkovnice
  • Díky nastavitelnému automatickému posuvu pracovního stolu je zajištěno dodržení požadovaných vzdáleností mezi raženými znaky

  • Prázdné značkovače: 50 značkovačů/balící jednotky kusů
  • Razicí přístroj včetně razicího kotouče se zvolenou velikosti písma

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 5.0 Class-Description: Popisovací přístroj

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000610
  • ETIM 6.0 Class-Description: Popisovací přístroj

Poznámky

  • Rozměry přístroje: V=303 mm / plocha 145x120 mm
  • Hmotnost: 6,5 kg

Všeobecně

  • Max. velikost štítků: 140x90 mm Max. hloubka zasunutí: 90 mm
  • Výška písma: 2, 3, 4 nebo 5 mm Dostupné znaky: A-Z, 0-9, +/-,

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.