FLEXIMARK® barevné pásky SQUIX a EOS4

Vhodné barevné pásky v černé a bílé barvě pro termotransferové tiskárny FLEXIMARK® SQUIX a EOS 4

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Šířka mm x délka m Materiál Základní jednotka Bázová cena
83259604 Barevná páska R71 55-360 pryskyřice BK černá 55 x 360 pryskyřice
83259609 Barevná páska R71 110-360 pryskyřice BK černá 110 x 360 pryskyřice
83260201
Barevná páska FTI-Y 60-360 BK černá 60 x 300 pryskyřice
83260200 Barevná páska FTI-Y 110-360 BK černá 110 x 360 pryskyřice
83260206
Barevná páska FTI-X 60-300 BK černá 60 x 300 pryskyřice
83260205 Barevná páska FTI-X 100-300 BK černá 100 x 300 pryskyřice
83260262 Barevná páska Y501P 30-450 WH bílá 30 x 450 pryskyřice
83260260 Barevná páska FTI-X 55-300 WH bílá 55 x 300 pryskyřice
83260261 Barevná páska FTI-X 110-300 WH bílá 110 x 300 pryskyřice
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Odolnost proti poškrábání a oděru

Oblasti použití

  • Pro každou aplikaci je potřeba zvolit vhodnou barevnou pásku
  • Barevné pásky R71: výhradně pro plastové etikety s hladkým/lesklým povrchem (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
  • FTI-Y: pro PUR, TA z pěnové hmoty, Flexiprint TF
  • FTI-X: zvláště vhodné pro smršťovací hadice, i pro hadice odolné proti motorové naftě

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 5.0 Class-Description: Spotřební materiál pro telefax/tiskárnu/MFC

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001694
  • ETIM 6.0 Class-Description: Spotřební materiál pro telefax/tiskárnu/MFC

  • * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.