FLEXIMARK® transferová tiskárna SQUIX a EOS5*

FLEXIMARK® termotransferové tiskárny SQUIX a EOS 5 jsou středově orientované termotransferové tiskárny s rozlišením 300 dpi pro odolný a vysoce kvalitní tisk.

Bezplatná technická podpora k dispozici v angličtině (telefon: +4615577764, e-mail: support@fleximark.se)

CE UL CCC

Číslo výrobku Označení výrobku Balící jednotky kusů Základní jednotka Bázová cena
83259532
Termotransferová tiskárna FLEXIMARK® EOS5/300 1
83259602
FLEXIMARK® termotiskárna SQUIX 4/300M 1
83259603 FLEXIMARK® perforační nůž PCU400 SQUIX 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Vysoká rychlost tisku (až 150 mm/sec)
  • Velmi dobré rozlišení tisku: 300 dpi
  • Snadné ovládání softwarem FLEXIMARK®
  • Jednoduchou údržbu (čištění čidla etiket, výměnu přítlačného válce nebo výměnu tiskové hlavy) může provést obsluha

Oblasti použití

  • Potisk širokého spektra materiálů (mj. FLEXIMARK® smršťovací hadice, kabelové etikety PUR a etikety TA z pěnové hmoty pro označování komponent)
  • Díky procesu termotransferového tisku se potištěná plocha stává odolnější proti rozmazání a poškrábání a rezistentnější vůči mnoha olejům a chemikáliím

Poznámka

  • K řezání např. smršťovací hadice používejte volitelný řezací nůž pro EOS 5
  • K perforování plochých smršťovacích hadic používejte transferovou tiskárnu SQUIX s volitelným perforačním nožem

Rozsah dodávky

  • FLEXIMARK® Software
  • FLEXIMARK® transferová tiskárna SQUIX nebo EOS 5 s návodem k použití a servisní příručkou
  • Ovladač Windows®
  • Napájecí kabel USB (délka 1,8 m)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 5.0 Class-Description: Příslušenství pro telefax/tiskárnu/MFC

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 6.0 Class-Description: Příslušenství pro telefax/tiskárnu/MFC

Rozměry

  • SQUIX: 274x242x446 mm (vxšxh)
  • EOS5: 245x264x412 mm (vxšxh)

Cívky s etiketami

  • Síla materiálu: 0,055-1,2 mm (SQUIX) 0,055-0,7 mm (EOS5) Šířka nosiče: 10-120 mm (SQUIX) 10-116 mm (EOS5)
  • Max. Ø jádra: 38,0-100,0 mm (SQUIX) 38-76 mm (EOS5)

Barevné pásky

  • Délka návinu až 500 m (SQUIX) nebo 360 m (EOS5)

Rychlost

  • EOS5: až 150 mm/s
  • SQUIX: až 300,00 mm/s

Hmotnost

  • SQUIX: 9,0 kg
  • EOS5: 5 kg

Materiál

  • Etikety nebo nekonečný materiál v kotoučích

  • * Obchodovaný výrobek, nejde o výrobek společnosti Lapp
  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.