Czech Republic
 
en
cs
 
0
0
0
Czech Republic
 
en
cs
 
FLEXIMARK® ribbons SQUIX / EOS4 / EOS5 ribbon for printers

FLEXIMARK® ribbons SQUIX / EOS4 / EOS5

Barevná páska pro tiskárnu; Celková šířka: 55mm; Celková délka: 360m

FLEXIMARK® barevná páska R71 55-360 BK

83259604

Přidat do porovnání produktů

Cena

773,13 Kč

(77.313,25 Kč/100 Ks)

Množství

1 Ks na balení

Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.

K dispozici Datum dodání zjistíte v nabídce.

Komentáře

  • R71: Pouze pro plastové etikety s hladkým/lesklým povrchem (Flexiprint TF, TCK, TA, TFL)
  • FTI–Y: pro PUR, TA pěnu, Flexiprint TF
  • FTI–X: pro smršťovací hadice, také pro verzi odolnou proti naftě
  • Více informací o tiskárně / ke stažení: www.lappkabel.de/downloads/fleximark-kennzeichnung/fleximark-transferprinter