83255385
Etiketa ve formě smršťovací hadice; Průměr kabelu: 1.2mm - 2.4mm; Celková šířka: 25mm; žlutá; Bez halogenů
FLEXIMARK® FCC perf. smršť. 2,4x25 YE
Přidat do porovnání produktů
Cena
8,67 Kč
(866,74 Kč/100 Ks)
1 Ks na balení
Přihlásit pro dotaz na skladovou dostupnost.
Momentálně není k dispozici. Další informace si od nás vyžádejte prosím prostřednictvím chatu!
Komentáře