FLEXIMARK® smršťovací hadice FCC

FLEXIMARK® smršťovací hadice FCC - smršťovací hadice s potiskem podle specifikace zákazníka, zejména pro železniční průmysl

Smršťovací hadice FK 12,7 RD 5-7 součástí vzorkového sáčku FLEXIMARK® (č. výrobku M3251010)

Výroba strojů a zařízení Dobrá chemická odolnost Odolnost proti plameni Bez halogenů Montážní čas

Číslo výrobku Označení výrobku Barva Ø před smrštěním mm Ø po smrštění mm Počet znaků Značkovač / VPE Základní jednotka Bázová cena
83280029
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 3,2 BK černá 3,2 1,6 1-7 1
83280030
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 3,2 BK černá 3,2 1,6 8–12 1
83280031
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 3,2 BK černá 3,2 1,6 13–17 1
83280032
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 4,8 BK černá 4,8 2,4 1-7 1
83280033
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 4,8 BK černá 4,8 2,4 8–12 1
83280034
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 4,8 BK černá 4,8 2,4 13–17 1
83280035
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 6,4 BK černá 6,4 3,2 1-7 1
83280036
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 6,4 BK černá 6,4 3,2 8–12 1
83280037
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 6,4 BK černá 6,4 3,2 13–17 1
83280038
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 9,5 BK černá 9,5 4,75 1-7 1
83280039
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 9,5 BK černá 9,5 4,75 8–12 1
83280040
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 9,5 BK černá 9,5 4,75 13–17 1
83280041
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 12,7 BK černá 12,7 6,35 1-7 1
83280042
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 12,7 BK černá 12,7 6,35 8–12 1
83280043
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 12,7 BK černá 12,7 6,35 13–17 1
83280044
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 19,1 BK černá 19,1 9,55 1-7 1
83280045
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 19,1 BK černá 19,1 9,55 8–12 1
83280046
FLEXIMARK® - smršťovací hadice FCC-FK 19,1 BK černá 19,1 9,55 13–17 1
Skladem v Otrokovicích, dodání: 2-3 dny
Skladem v Německu, dodání: 8 dnů
Kontaktujte nás, dostupnost ověříme.

Výhody

  • Individuální potisk profilů smršťovacích hadic dle požadavku zákazníka
  • Izolační ochrana

Oblasti použití

  • Pro označování kabelů a vodičů
  • Pro použití v těsném prostoru
  • Například pro použití v železničním průmyslu nebo větrné energetice

Referenční normy / schválení

  • Odolnost proti plameni podle normy ASTM D635-HB

Poznámka

  • Etikety jsou již dodávány s požadovaným textem (popis je již zahrnut v ceně)
  • Možnost jednořádkového nebo dvouřádkového potisku
  • Spolu s objednávkou specifikujte požadovanou barvu textu, druh textu a požadovaný typ dodání (řezané nebo perforované)
  • Postup při objednání: Data s požadovaným textem zašlete prosím jako excelovský soubor e-mailem spolu s objednávkou.
    Sloupec A: text prvního řádku
    Sloupec B: text druhého řádku
    Sloupec B nebo C: počet etiket s příslušným textem
    Šablona tiskových úloh: www.lappkabel.com/service/downloadcenter/markingsystem/fleximark-customized-markings.html

Rozsah dodávky

  • 1 balení obsahuje 1 značkovač, žádné minimální množství
  • Možná dodávka celých kusů (již perforovaných) nebo jednotlivých kusů (již nařezaných)

Klasifikace ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: označovací materiál

Klasifikace ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Class-Description: Značící materiál

Dodávaná barva

  • Černá
  • K dispozici i v modré, červené, žluté a bílé barvě

Materiál

  • Polyolefin

Poměr smrštění

  • 2:1

Teplotní rozsah

  • -55 °C až +125 °C

  • Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
  • Uvedené ceny jsou bázové ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
  • Produkty FLEXIMARK® jsou prodávány jako balicí jednotky. Např. při objednávce 640 etiket LCK 32, stačí objednat jednu balicí jednotku, která obsahuje 640 etiket.